Schneider-Electric
 
SR2E121B bild- scope
SR2E121B
Logikmodul, Zelio Logic, utan display, 8 ingångar / 4 reläutgångar, matning 24 V AC, ej utbyggbar, realtidsklocka
E-nummer E-nummer: 
4508856
EAN-kod EAN-kod: 
3389110549799
Telemecanique
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Zelio Logic
Typ av produkt eller komponent Logikmodul
Teknisk data
Lokal visning Utan
Antal eller programmeringslinjer 0…240 med ladder programmering
0…500 med FBD programmering
Cykeltid 6…90 ms
Backuptid 10 år vid 25 °C
Drift klocka 12 min/år vid 0…55 °C
6 s/månad vid 25 °C
Kontroller Programminne vid varje uppstart
[Us] matningsspänning 24 V AC
Matningsspännings gränser 20,4…28,8 V
Nätfrekvens 50/60 Hz
Maximal matsningsström 145 mA (utan utbyggnad)
Effektförbrukning i VA 4 VA utan utbyggnad
Isolationsspänning 1780 V
Skyddstyp Mot inversion av terminaler (styrinstruktioner exekveras inte)
Diskret ingångsnummer 8
Diskret ingångsspänning 24 V AC
Digital ingångström 4,4 mA
Frekvens diskret ingång 47...53 Hz
57...63 Hz
Spänningstillstånd 1 garanterat >= 14 V för diskret ingång
Spänningstillstånd 0 garanterat <= 5 V för diskret ingång
Spänningstillstånd 1 garanterat >= 2 mA (diskret ingång)
Strömtillstånd 0 garanterat <= 0.5 mA (diskret ingång)
Analoga ingångar 0
Ingångsimpedans 4.6 kOhm för diskret ingång
Antal utgångar 8 relä
Spänningsgränser utgång 5...30 V DC (reläutgång)
24...250 V AC
Kontakttyp och komposition NO för reläutgång
Utgång termisk ström 8 A för alla 4 utgångar för reläutgång
Elektrisk livslängd 500000 cycles AC-12: vid 230 V, 1,5 A för reläutgång överensstämmer med IEC 60947-5-1
500000 cycles AC-15: vid 230 V, 0,9 A för reläutgång överensstämmer med IEC 60947-5-1
500000 cycles DC-12: vid 24 V, 1,5 A för reläutgång överensstämmer med IEC 60947-5-1
500000 cycles DC-13: vid 24 V, 0,6 A för reläutgång överensstämmer med IEC 60947-5-1
Brytförmåga i mA >= 10 mA vid 12 V (reläutgång)
Driftfrekvens i Hz 0,1 Hz (vid Ie) för reläutgång
10 Hz (ingen last) för reläutgång
Mekanisk livslängd 10000000 cycles för reläutgång
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 4 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-1 and EN/IEC 60664-1
Klocka Med
Svarstid 50 ms med ladder programmering (från status 0 till status 1) för diskret ingång
50 ms med ladder programmering (från status 1 till status 0) för diskret ingång
50...255 ms med FBD programmering (från status 0 till status 1) för diskret ingång
50...255 ms med FBD programmering (från status 1 till status 0) för diskret ingång
10 ms (från status 0 till status 1) för reläutgång
5 ms (från status 1 till status 0) för reläutgång
Anslutningar - plintar Skruvanslutningar, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) halvfast
Skruvanslutningar, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) fast
Skruvanslutningar, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) flexibel med ändhylsa
Skruvanslutningar, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) fast
Skruvanslutningar, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm² (AWG 24...AWG 18) flexibel med ändhylsa
Åtdragningsmoment 0,5 N.m
Överspänningskategori III överensstämmer med IEC 60664-1
Produktens vikt 0,22 kg
Miljö
Immunitet mot mikroavbrott 10 ms upprepade 20 gånger
Produktcertifieringar GL
UL
CSA
GOST
C-Tick
Standarder IEC 61000-4-6 level 3
IEC 60068-2-27 Ea
IEC 61000-4-11
IEC 60068-2-6 Fc
IEC 61000-4-4 nivå 3
IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-2 nivå 3
IEC 61000-4-12
IP-kapslingsklass IP20 (plint) överensstämmer med IEC 60529
IP40 (frontpanel) överensstämmer med IEC 60529
Miljökarakteristik EMC direktivet överensstämmer med IEC 61000-6-2
EMC direktivet överensstämmer med IEC 61000-6-3
EMC direktivet överensstämmer med IEC 61000-6-4
EMC direktivet överensstämmer med IEC 61131-2 zone B
Lågspänningsdirektivet överensstämmer med IEC 61131-2
Störning utstrålad / ledningsbundet Klass B överensstämmer med EN 55022-11 grupp 1
Föroreningsgrad 2 överensstämmer med IEC 61131-2
Omgivningstemperatur vid drift −20…40 °C i oventilerad kapsling överensstämmer med IEC 60068-2-1 och IEC 60068-2-2
−20…55 °C överensstämmer med IEC 60068-2-1 och IEC 60068-2-2
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Arbetshöjd över havet 2000 m
Maximal höjd transport 3048 m
Relativ fuktighet 95 % utan kondens eller droppande vatten
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,900 cm
Förpackning 1 bredd 9,000 cm
Förpackning 1 djup 10,000 cm
Förpackning 1 vikt 215,000 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 30
Förpackning 2 höjd 30,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 6,907 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer C621cbea-3cbc-4b7e-ad52-c9ef3a0631af
Förpackning utan plast Ja
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Information om RoHS-undantag
print Ja
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
PVC-fri Ja
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 115
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor