Schneider-Electric
 
ST943U1WA bild- scope
ST943U1WA
Grenuttag, Unica, 3-vägs, jordat, Schuko, kabel 1,5 m, med 2 st USB, vit/aluminium
E-nummer E-nummer: 
2405163
EAN-kod EAN-kod: 
3606489494094
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Unica
Typ av produkt eller komponent Trailing lead
Apparatserie Unica extend
Manövertyp Mains switch
Integrerad anslutningstyp USB typ A 2 5 V DC, maximal belastningsström: 2.4 A
Färg Aluminium/white
Kabellängd 1,5 m
Teknisk data
Typ av USB-strömförsörjning USA typ A + A
Ue märkspänning 250 V
[In] märkström 16 A
Uttagstyp Jordat
Outlet standard deviation Schuko
Uttag extra information Slutare
Maximal omkopplingskapacitet 16 A
Kontrollampa ON indicator
Material PC
PP (polypropylen)
Längd 254 mm
Bredd 57 mm
Djup 40,5 mm
Typ av förpackning Blister
Antal uttagsbrunnar 3
Ytbehandling Obehandlad
Number of USB connection 2
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,5 cm
Förpackning 1 bredd 13,6 cm
Förpackning 1 djup 33 cm
Förpackning 1 vikt 518 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 16
Förpackning 2 höjd 30 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 8775 kg
Förpackningstyp 3 P06
Number of Units in Package 3 128
Förpackning 3 höjd 75 cm
Förpackning 3 bredd 60 cm
Förpackning 3 djup 80 cm
Förpackning 3 vikt 68,36 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Ja
Förpackning med återvunnen kartong Ja
SCIP-nummer 877db2a3-bca0-49d1-8140-447880b153d6
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Hållbar förpackning Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 46