Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

ST9451W |
Schneider-Electric
 
ST9451W bild- scope
ST9451W
Grenuttag, Unica, 5-vägs, jordat, Schuko, kabel 1,5 m, vit
E-nummerE-nummer: 
2405157
EAN-kodEAN-kod: 
3606489493967
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Unica
Typ av produkt eller komponent Trailing lead
Apparatserie Unica extend
Manövertyp Mains switch
Färg Vit (RAL 9003)
Kabellängd 1,5 m
Teknisk data
Ue märkspänning 250 V
[In] märkström 16 A
Uttagstyp Jordat
Outlet standard deviation Schuko
Uttag extra information Slutare
Maximal omkopplingskapacitet 16 A
Kontrollampa ON indicator
Material PP (polypropylen)
Längd 290,5 mm
Bredd 57 mm
Djup 40,5 mm
Typ av förpackning Film
Antal uttagsbrunnar 5
Ytbehandling Obehandlad
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 8,8 cm
Förpackning 1 bredd 5,5 cm
Förpackning 1 djup 34,2 cm
Förpackning 1 vikt 420 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 16
Förpackning 2 höjd 30 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 8,2 kg
Förpackningstyp 3 P06
Number of Units in Package 3 128
Förpackning 3 höjd 77 cm
Förpackning 3 bredd 80 cm
Förpackning 3 djup 60 cm
Förpackning 3 vikt 74,1 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
SCIP-nummer 52b60409-d705-46c7-9ba3-cc3ef6e307da
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Hållbar förpackning Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 37