Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

ST945U1W |
Schneider-Electric
 
ST945U1W bild- scope
ST945U1W
Grenuttag, Unica, 5-vägs, jordat, Schuko, kabel 1,5 m, med 2 st USB, vit
E-nummerE-nummer: 
2405161
EAN-kodEAN-kod: 
3606489494056
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Unica
Typ av produkt eller komponent Trailing lead
Apparatserie Unica extend
Manövertyp Mains switch
Integrerad anslutningstyp USB typ A 2 5 V DC, maximal belastningsström: 2.4 A
Färg Vit (RAL 9003)
Kabellängd 1,5 m
Teknisk data
Typ av USB-strömförsörjning USA typ A + A
Ue märkspänning 250 V
[In] märkström 16 A
Uttagstyp Jordat
Outlet standard deviation Schuko
Uttag extra information Slutare
Maximal omkopplingskapacitet 16 A
Kontrollampa ON indicator
Material PP (polypropylen)
Längd 339 mm
Bredd 57 mm
Djup 40,5 mm
Typ av förpackning Blister
Antal uttagsbrunnar 5
Ytbehandling Obehandlad
Number of USB connection 2
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 7,5 cm
Förpackning 1 bredd 5,7 cm
Förpackning 1 djup 40,9 cm
Förpackning 1 vikt 591 g
Förpackningstyp 2 S04
Antal i Förpackning 2 24
Förpackning 2 höjd 30 cm
Förpackning 2 bredd 40 cm
Förpackning 2 djup 60 cm
Förpackning 2 vikt 14,184 kg
Förpackningstyp 3 P06
Number of Units in Package 3 96
Förpackning 3 höjd 77 cm
Förpackning 3 bredd 80 cm
Förpackning 3 djup 60 cm
Förpackning 3 vikt 63,7 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
SCIP-nummer 877db2a3-bca0-49d1-8140-447880b153d6
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Hållbar förpackning Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 53