Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

STBDAO8210K |
Schneider-Electric
 
STBDAO8210K bild- scope
STBDAO8210K
Digital utgångsmodul, Modicon STB 2 utgångar, 115-230 V AC
E-nummerE-nummer: 
4508614
EAN-kodEAN-kod: 
3595863988925
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Modicon STB distributed I/O solution
Typ av produkt eller komponent Standard digital utgångssats
Kit består av STBXTS1100, 5-polig skruvplint
STBDAO8210 modul
STBXTS2110, 5-polig klämplint
STBXBA2000 bas
Digitala utgångar 2
Digital utgångstyp Triac
Digital ugångspänning 115...230 V
Diskret utgångsspänningstyp AC
Teknisk data
Digital ström utgång 1000 mA 60 °C
2000 mA 30 °C
Digital utgångslogik Positiv eller negativ
Utgångsspänning 20...265 V AC
Maximal spänning 300 V 10 s
400 V 20 ms
Bryttid 10 ms off-till-on
10.5 ms på-till-av
Kallbyte Ja
Hot swapping Ja för standard NIMs
Fallback Läge 0 grundläggande nationella genomförandeåtgärderna
Användarkonfigurerbar standard nationella genomförandeåtgärderna
Skyddstyp Överspänningsskydd på utgång varistance och RC-krets
Isolation mellan kanaler och logisk buss 1780 V under 1 minut
Maximal läckström 2 mA vid status 0 115 V
2,5 mA vid status 0 230 V
Stötström 20 A 40 ms
30 A 20 ms
Minsta last 5 mA
Återställning Manuell eller automatisk återställning COM-fel
Produktkompatibilitet I/O sockel för STBXBA2000
Modul för kraftfördelning STBPDT2100/2105
Matning Modul för kraftfördelning
Strömförbrukning 45 mA vid 5 V DC för logisk buss
Märkning CE
Överspänningskategori II
Status lysdiod 1 LED (Grön) modul status (RDY)
1 LED per kanal (Grön) kanalstatus (UT1 till UT2)
1 LED (röd) modul fel (ERR)
Höjd 18,4 mm
Djup 70 mm
Bredd 128,3 mm
Produktens vikt 0,125 kg
Miljö
Standarder IEC 61131-2
Produktcertifieringar UL
CSA
FM Class 1 Division 2
Föroreningsgrad 2 överensstämmer med IEC 60664-1
Arbetshöjd över havet <= 2000 m
IP-kapslingsklass IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1
Omgivningstemperatur vid drift 0…60 °C (utan nedklassning)
Omgivningstemperatur vid drift 32...140 °F utan nedklassning
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C utan nedklassning
Omgivande lufttemperatur för lagring -40...185 °F utan nedklassning
Relativ fuktighet 95 % vid 60 °C utan kondens
Vibrationsbeständighet 3 gn vid 58…150 Hz på 35 x 7,5 mm symmetrisk DIN-skena
5 gn vid 58…150 Hz på 35 x 15 mm symmetrisk DIN-skena
+/-0.35 mm vid 10…58 Hz
Chocktålighet 30 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 88 referens 2-27
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,7 cm
Förpackning 1 bredd 8,0 cm
Förpackning 1 djup 13,0 cm
Förpackning 1 vikt 142,0 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 28
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 3,976 kg
Förpackningstyp 3 PAL
Number of Units in Package 3 448
Förpackning 3 höjd 60,0 cm
Förpackning 3 bredd 80,0 cm
Förpackning 3 djup 448,0 cm
Förpackning 3 vikt 63,616 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 7cbd2744-997c-414c-9875-ced389cbd4ed
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor