Schneider-Electric
 
STBDDO3410K bild- scope
STBDDO3410K
Digital utgångsmodul, Modicon STB, 4 utgångar, 0,5 A, 24 V DC
E-nummer E-nummer: 
4508618
EAN-kod EAN-kod: 
3595863989298
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Modicon STB distributed I/O solution
Typ av produkt eller komponent Standard digital utgångssats
Kit består av STBXTS1100, 6-polig skruvplint
STBXTS2100, 6-polig klämplint
STBXBA1000 bas
STBDDO3410 modul
Digitala utgångar 4
Digital utgångstyp Solid state
Digital ugångspänning 24 V
Diskret utgångsspänningstyp DC
Teknisk data
Digital ström utgång 500 mA
Digital utgångslogik Positiv eller negativ
Utgångsspänning 19.2...30 V DC
Maximal spänning 56 V 1.3 ms
Bryttid 560 µs off-till-on
870 µs på-till-av
Kallbyte Ja
Hot swapping Ja för standard NIMs
Fallback Läge 0 grundläggande nationella genomförandeåtgärderna
Användarkonfigurerbar standard nationella genomförandeåtgärderna
Skyddstyp Strömförsörjningsskydd integrerad säkring på PDM eftersläpning 10 A
Polaritetsskydd
Kortslutningsskydd
Termiskt överbelastningsskydd
Isolation mellan kanaler och logisk buss 1500 V under 1 minut
Maximal läckström 0,4 mA vid status 0 30 V
Stötström 5 A 0.5 ms
Maximal lastkapacitans 50 µF
Maximum lastimpedans 500 mH vid 4 Hz
Minsta last 0,5 mA
Återställning Manuell återställning COM-fel
Produktkompatibilitet Modul för kraftfördelning STBPDT3100/3105
Grundenhet I/O STBXBA1000
[Us] matningsspänning 24 V DC
Matning Modul för kraftfördelning
Strömförbrukning 70 mA vid 5 V DC för logisk buss
Märkning CE
Överspänningskategori II
Status lysdiod 1 LED (Grön) modul status (RDY)
1 LED per kanal (Grön) kanalstatus (UT1 till UT4)
1 LED (röd) modul fel (ERR)
Höjd 13,9 mm
Djup 70 mm
Bredd 128,3 mm
Produktens vikt 0,11 kg
Miljö
Standarder IEC 61131-2
Produktcertifieringar FM Class 1 Division 2
CSA
UL
Föroreningsgrad 2 överensstämmer med IEC 60664-1
Arbetshöjd över havet <= 2000 m
IP-kapslingsklass IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1
Omgivningstemperatur vid drift 0…60 °C (utan nedklassning)
Omgivningstemperatur vid drift 32...140 °F utan nedklassning
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C utan nedklassning
Omgivande lufttemperatur för lagring -40...185 °F utan nedklassning
Relativ fuktighet 95 % vid 60 °C utan kondens
Vibrationsbeständighet 3 gn vid 58…150 Hz på 35 x 7,5 mm symmetrisk DIN-skena
5 gn vid 58…150 Hz på 35 x 15 mm symmetrisk DIN-skena
+/-0.35 mm vid 10…58 Hz
Chocktålighet 30 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 88 referens 2-27
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,7 cm
Förpackning 1 bredd 8,0 cm
Förpackning 1 djup 13,0 cm
Förpackning 1 vikt 133,0 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 28
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 4,15 kg
Förpackningstyp 3 PAL
Number of Units in Package 3 448
Förpackning 3 höjd 60,0 cm
Förpackning 3 bredd 80,0 cm
Förpackning 3 djup 448,0 cm
Förpackning 3 vikt 59,584 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 7cbd2744-997c-414c-9875-ced389cbd4ed
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 23
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months