|
|
|
STBDDO3600K
Digital utgångsmodul, Modicon STB, 6 utgångar, 0,5 A, 24 V DC
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Modicon STB distributed I/O solution
|
Typ av produkt eller komponent
|
Standard digital utgångssats
|
Kit består av
|
STBXBA1000 bas
STBDDO3600 modul
STBXTS2100, 6-polig klämplint
STBXTS1100, 6-polig skruvplint
|
Digitala utgångar
|
6
|
Digital utgångstyp
|
Solid state
|
Digital ugångspänning
|
24 V
|
Diskret utgångsspänningstyp
|
DC
|
Teknisk data
Digital ström utgång
|
500 mA
|
Digital utgångslogik
|
Positiv eller negativ
|
Utgångsspänning
|
19.2...30 V DC
|
Maximal spänning
|
56 V 1.3 ms
|
Bryttid
|
715 µs off-till-on
955 µs på-till-av
|
Kallbyte
|
Ja
|
Hot swapping
|
Ja för standard NIMs
|
Fallback
|
Läge 0 grundläggande nationella genomförandeåtgärderna
Användarkonfigurerbar standard nationella genomförandeåtgärderna
|
Skyddstyp
|
Strömförsörjningsskydd integrerad säkring på PDM eftersläpning 10 A
Polaritetsskydd
Kortslutningsskydd
Termiskt överbelastningsskydd
|
Isolation mellan kanaler och logisk buss
|
1500 V under 1 minut
|
Maximal läckström
|
0,4 mA vid status 0 30 V
|
Stötström
|
5 A 0.5 ms
|
Maximal lastkapacitans
|
50 µF
|
Maximum lastimpedans
|
500 mH vid 4 Hz
|
Minsta last
|
0,5 mA
|
Återställning
|
Manuell återställning COM-fel
|
Produktkompatibilitet
|
Modul för kraftfördelning STBPDT3100/3105
Grundenhet I/O STBXBA1000
|
[Us] matningsspänning
|
24 V DC
|
Matning
|
Modul för kraftfördelning
|
Strömförbrukning
|
90 mA vid 5 V DC för logisk buss
|
Märkning
|
CE
|
Överspänningskategori
|
II
|
Status lysdiod
|
1 LED (Grön) modul status (RDY)
1 LED per kanal (Grön) kanalstatus (UT1 till UT6)
1 LED (röd) modul fel (ERR)
|
Höjd
|
13,9 mm
|
Djup
|
70 mm
|
Bredd
|
128,3 mm
|
Produktens vikt
|
0,114 kg
|
Miljö
Standarder
|
IEC 61131-2
|
Produktcertifieringar
|
CSA
UL
FM Class 1 Division 2
|
Föroreningsgrad
|
2 överensstämmer med IEC 60664-1
|
Arbetshöjd över havet
|
<= 2000 m
|
IP-kapslingsklass
|
IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
0…60 °C (utan nedklassning)
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
32...140 °F utan nedklassning
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…85 °C utan nedklassning
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
-40...185 °F utan nedklassning
|
Relativ fuktighet
|
95 % vid 60 °C utan kondens
|
Vibrationsbeständighet
|
3 gn vid 58…150 Hz på 35 x 7,5 mm symmetrisk DIN-skena
5 gn vid 58…150 Hz på 35 x 15 mm symmetrisk DIN-skena
+/-0.35 mm vid 10…58 Hz
|
Chocktålighet
|
30 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 88 referens 2-27
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
2,7 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
8,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
13,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
136,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
28
|
Förpackning 2 höjd
|
40 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30 cm
|
Förpackning 2 djup
|
15 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
4,425 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
7cbd2744-997c-414c-9875-ced389cbd4ed
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Återtagande
|
No
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
28
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|