Schneider-Electric
 
STBDDO3705KS bild- scope
STBDDO3705KS
Digital utgångsmodul, Modicon STB, 16 utgångar, 24 V DC, skruvanslutning
E-nummer E-nummer: 
4508013
EAN-kod EAN-kod: 
3595863932638
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Modicon STB distributed I/O solution
Typ av produkt eller komponent Standardmodul digital utgång
Kit består av STBDDO3705 modul
STBXBA3000 bas
STBXTS1180, 18-polig skruvplint
Digitala utgångar 16
Digital utgångstyp Solid state
Digital ugångspänning 24 V
Diskret utgångsspänningstyp DC
Teknisk data
Digital ström utgång 500 mA
Digital utgångslogik Positiv
Utgångsspänning 19.2...30 V DC
Maximal spänning 35 V 1.3 ms
Bryttid 2 ms off-till-on
2 ms på-till-av
Kallbyte Ja
Hot swapping Nej för enkla NIMs
Skyddstyp Strömförsörjningsskydd integrerad säkring på PDM eftersläpning 5 A
Polaritetsskydd
Kortslutningsskydd
Termiskt överbelastningsskydd
Isolation mellan kanaler och logisk buss 1500 V under 1 minut
Maximal läckström 0,4 mA vid status 0 30 V
Maximal lastkapacitans 10 µF
Maximum lastimpedans 1000 mH vid 4 Hz
Återställning Manuell återställning COM-fel
Produktkompatibilitet Modul för kraftfördelning STBPDT3100/3105
Grundenhet I/O STBXBA3000
[Us] matningsspänning 24 V DC
Matning Modul för kraftfördelning
Strömförbrukning 135 mA vid 5 V DC för logisk buss
Märkning CE
Överspänningskategori II
Status lysdiod 1 LED (Grön) modul status (RDY)
1 LED per kanal (Grön) kanalstatus (UT1 till UT16)
Höjd 13,9 mm
Djup 70 mm
Bredd 128,3 mm
Produktens vikt 0,086 kg
Miljö
Standarder IEC 61131-2
Produktcertifieringar UL
CSA
FM Class 1 Division 2
Föroreningsgrad 2 överensstämmer med IEC 60664-1
Arbetshöjd över havet <= 2000 m
IP-kapslingsklass IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1
Omgivningstemperatur vid drift 0…60 °C (utan nedklassning)
Omgivningstemperatur vid drift 32...140 °F utan nedklassning
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C utan nedklassning
Omgivande lufttemperatur för lagring -40...185 °F utan nedklassning
Relativ fuktighet 95 % vid 60 °C utan kondens
Vibrationsbeständighet 3 gn vid 58…150 Hz på 35 x 7,5 mm symmetrisk DIN-skena
5 gn vid 58…150 Hz på 35 x 15 mm symmetrisk DIN-skena
+/-0.35 mm vid 10…58 Hz
Chocktålighet 30 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 88 referens 2-27
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,622 cm
Förpackning 1 bredd 7,947 cm
Förpackning 1 djup 13,052 cm
Förpackning 1 vikt 210,0 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 20
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 4,77 kg
Förpackningstyp 3 P06
Number of Units in Package 3 320
Förpackning 3 höjd 75,0 cm
Förpackning 3 bredd 60,0 cm
Förpackning 3 djup 80,0 cm
Förpackning 3 vikt 86 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 7cbd2744-997c-414c-9875-ced389cbd4ed
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 42
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor