Schneider-Electric
 
STBDRA3290K bild- scope
STBDRA3290K
Digital utgångsmodul, Modicon STB, 6 utgångar, 7 A, relä
E-nummer E-nummer: 
4508017
EAN-kod EAN-kod: 
3595863949131
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Modicon STB distributed I/O solution
Typ av produkt eller komponent Standard digital utgångssats
Kit består av STBXTS1100, 5-polig skruvplint
STBXBA2000 bas
STBXTS2110, 5-polig klämplint
STBDRA3290 modul
Digitala utgångar 2
Digital utgångstyp Relä
Digital utgångsfunktion 1 NO + 1 NC
Digital ugångspänning 24 V
115...230 V
Diskret utgångsspänningstyp AC
DC
Teknisk data
Digital ström utgång 7000 mA
Digital utgångslogik Positiv eller negativ
Utgångsspänning 20...250 V AC
5...30 V DC
Bryttid 10 ms off-till-on
10 ms på-till-av
Brytförmåga i VA 2100 VA resistiv
Mekanisk livslängd 1000000 cycles
Elektrisk livslängd 100000 cycles resistiv
Kallbyte Ja
Hot swapping Ja för standard NIMs
Fallback Läge 0 grundläggande nationella genomförandeåtgärderna
Användarkonfigurerbar standard nationella genomförandeåtgärderna
Skyddstyp Skydd spole integrerad säkring på PDM eftersläpning 10 A
Överspänningsskydd på utgång GMOV
Isolation mellan kanaler 500 V under 1 minut
Isolation mellan kanaler och logisk buss 1780 V under 1 minut
Isolation mellan logisk buss och ställdonsbuss 1500 V under 1 minut
Stötström 20 A 10 ms kapacitiv
Minsta last 50 mA
Återställning Manuell återställning COM-fel
Produktkompatibilitet Grundenhet I/O STBXBA3000
Modul för kraftfördelning STBPDT3100/3105
[Us] matningsspänning 24 V DC
Matning Modul för kraftfördelning
Strömförbrukning 55 mA vid 5 V DC för logisk buss
Märkning CE
Överspänningskategori II
Status lysdiod 1 LED (Grön) modul status (RDY)
1 LED per kanal (Grön) kanalstatus (UT1 till UT2)
1 LED (röd) modul fel (ERR)
Höjd 28,1 mm
Djup 70 mm
Bredd 128,3 mm
Produktens vikt 0,13 kg
Miljö
Standarder IEC 61131-2
Produktcertifieringar FM Class 1 Division 2
UL
CSA
Föroreningsgrad 2 överensstämmer med IEC 60664-1
Arbetshöjd över havet <= 2000 m
IP-kapslingsklass IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1
Omgivningstemperatur vid drift 0…60 °C (utan nedklassning)
Omgivningstemperatur vid drift 32...140 °F utan nedklassning
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C utan nedklassning
Omgivande lufttemperatur för lagring -40...185 °F utan nedklassning
Relativ fuktighet 95 % vid 60 °C utan kondens
Vibrationsbeständighet 3 gn vid 58…150 Hz på 35 x 7,5 mm symmetrisk DIN-skena
5 gn vid 58…150 Hz på 35 x 15 mm symmetrisk DIN-skena
+/-0.35 mm vid 10…58 Hz
Chocktålighet 30 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 88 referens 2-27
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,0 cm
Förpackning 1 bredd 7,5 cm
Förpackning 1 djup 13,0 cm
Förpackning 1 vikt 197,0 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 20
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 4,366 kg
Förpackningstyp 3 PAL
Number of Units in Package 3 320
Förpackning 3 höjd 60,0 cm
Förpackning 3 bredd 80,0 cm
Förpackning 3 djup 320,0 cm
Förpackning 3 vikt 63,04 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 7cbd2744-997c-414c-9875-ced389cbd4ed
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor