Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

STBXBE1100K |
Schneider-Electric
 
STBXBE1100K bild- scope
STBXBE1100K
EOS-modul, Modicon STB, EOS internt tilläggspaket
E-nummerE-nummer: 
4508679
EAN-kodEAN-kod: 
3595863949254
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Modicon STB distributed I/O solution
Typ av produkt eller komponent EOS internbuss utbyggnadssats
Teknisk data
Kit består av STBXBE1100 modul
STBXBA2400 size 2 bas
STBXTS2120, 2-polig klämplint
STBXTS1120, 2-polig skruvplint
Placering (vid montage) Änden av segmentet (med undantag för det sista segmentet)
Produktkompatibilitet Standard STB-moduler
Elektrisk anslutning Firewire för interface
Märkning CE
Överspänningskategori II
Miljö
Elektromagnetisk kompatibilitet Immunitet mot elektromagnetisk störning överensstämmer med IEC 61131-2
Produktcertifieringar FM Class 1 Division 2
CSA
UL
Föroreningsgrad 2 överensstämmer med IEC 60664-1
Arbetshöjd över havet <= 2000 m
IP-kapslingsklass IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Relativ fuktighet 95 % vid 60 °C utan kondens
Vibrationsbeständighet +/-0.35 mm vid 10…58 Hz
3 gn vid 58…150 Hz på 35 x 7,5 mm symmetrisk DIN-skena
5 gn vid 58…150 Hz på 35 x 15 mm symmetrisk DIN-skena
Chocktålighet 30 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 88 referens 2-27
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,500 cm
Förpackning 1 bredd 8,000 cm
Förpackning 1 djup 13,200 cm
Förpackning 1 vikt 115,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 42
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 5,151 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Återtagande No
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor