|
|
|
TCSCAR01NM120
CANopen-terminering, Altivar, för Altivar 900, 600, 340 (ej Sercos), 320, skruvanslutning
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
CANopen
|
Serie kompatibilitet
|
Altivar 312
Altivar Machine ATV320
Altivar Machine ATV340 except Sercos drives
Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV600
Altivar 32
|
Busstyp
|
CANopen
|
Tillbehör / separat kategori
|
Anslutningstillbehör
|
Tillbehör / separat typ
|
Linjeavslutning
|
Typ av produkt eller komponent
|
CANopen terminering
|
Tillbehör / separat destination
|
2.5 mm² spring terminal blocks type AB1
|
Teknisk data
Kvantitet per set
|
Sats om 2
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
1,800 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
3,300 cm
|
Förpackning 1 djup
|
14,400 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
8,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
100
|
Förpackning 2 höjd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
1,484 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
800
|
Förpackning 3 höjd
|
75,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
60,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
80,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
16,952 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS) EU RoHS-deklaration
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|