|
|
|
TCSCTN026M16M
Adapter, Altivar, 2 fjäder kontakt för daisy chain
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
CANopen
|
Serie kompatibilitet
|
Altivar Machine ATV340 except Sercos drives
Altivar 312
Altivar Machine ATV320
Altivar 71
|
Busstyp
|
CANopen
|
Tillbehör / separat kategori
|
Anslutningstillbehör
|
Tillbehör / separat typ
|
Adapter
|
Typ av produkt eller komponent
|
CANopen terminaladapter
|
Tillbehör / separat destination
|
För anslutning enligt CANopen standarden
|
Teknisk data
Elektrisk anslutning
|
1 kabel RJ45 för anlutning driver
2 fjäderklämmor för daisy chain anslutning av CANopen bus <0,6 m
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
7,2 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
17,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
23,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
223,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
7
|
Förpackning 2 höjd
|
30 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
2,061 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
250e9757-b20f-4f7f-9a8f-ccda6f1a0cd3
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS) EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Återtagande
|
No
|
Kontraktsgaranti
|
|