Schneider-Electric
 
TCSMCN1F2 bild- scope
TCSMCN1F2
Ositrack kabel 2m
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3831317
EAN-kod EAN-kod: 
3389119018494
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Radio frequency identification XG
Tillbehör / separat kategori Anslutningstillbehör
Tillbehör / separat typ Anslutningskabel
Tillbehör / separat beteckning Modbus skärmad kabel med M12 kontakt
Tillbehör / separat destination Modbus/Uni-Telway nätverk
Uttagslåda
Kabellängd 2 m
Teknisk data
Produktkompatibilitet TCSAMT31FP
TSXSCA50
Elektrisk anslutning 1 kontaktdon hona M12 rak A kodning
Nakna kablar
Färg Svart
Produktens vikt 0,115 kg
Miljö
IP-kapslingsklass IP67
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,000 cm
Förpackning 1 bredd 18,500 cm
Förpackning 1 djup 18,500 cm
Förpackning 1 vikt 142,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 16
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 2,591 kg
Hållbarhetsinformation
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months