|
|
|
TM171ACB4OAO1M
PLC tillbehör, Modicon, M171, AO anslutning 1m kabel
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Modicon M171
|
Tillbehör / separat kategori
|
Anslutningstillbehör
|
Tillbehör / separat typ
|
Förkablad anslutning
|
Typ av produkt eller komponent
|
Analog output connector
|
Teknisk data
Produktkompatibilitet
|
Logic controller M171 optimized
|
Elektrisk anslutning
|
Quick connect terminals
1 förkabelad kontaktdon hona
|
Kabellängd
|
1 m
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
2 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
3,5 cm
|
Förpackning 1 djup
|
13 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
17 g
|
Förpackningstyp 2
|
BAG
|
Antal i Förpackning 2
|
5
|
Förpackning 2 höjd
|
3 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
7,5 cm
|
Förpackning 2 djup
|
13,5 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
90 g
|
Förpackningstyp 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
125
|
Förpackning 3 höjd
|
15 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
15 cm
|
Förpackning 3 djup
|
40 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
2,449 kg
|
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
|
|