Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

TM171ACB4OI1M |
Schneider-Electric
 
TM171ACB4OI1M bild- scope
TM171ACB4OI1M
PLC tillbehör, Modicon, M171, LV anslutning 1m kabel
E-nummerE-nummer: 
4508949
EAN-kodEAN-kod: 
3606480752452
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Modicon M171
Tillbehör / separat kategori Anslutningstillbehör
Tillbehör / separat typ Förkablad anslutning
Typ av produkt eller komponent Low voltage connector
Teknisk data
Produktkompatibilitet Logic controller M171 optimized
Elektrisk anslutning Quick connect terminals
1 förkabelad kontaktdon hona
Kabellängd 1 m
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,500 cm
Förpackning 1 bredd 15,000 cm
Förpackning 1 djup 20,500 cm
Förpackning 1 vikt 128,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 5,500 cm
Förpackning 2 bredd 15,000 cm
Förpackning 2 djup 20,500 cm
Förpackning 2 vikt 655,000 g
Förpackningstyp 3 S01
Number of Units in Package 3 25
Förpackning 3 höjd 15,000 cm
Förpackning 3 bredd 15,000 cm
Förpackning 3 djup 40,000 cm
Förpackning 3 vikt 3,392 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Återtagande No