Schneider-Electric
 
TM171ACB4OLAN bild- scope
TM171ACB4OLAN
PLC tillbehör, Modicon, M171, bus anslutning, 2m kabel
E-nummer E-nummer: 
4508988
EAN-kod EAN-kod: 
3606480752476
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Modicon M171
Tillbehör / separat kategori Anslutningstillbehör
Tillbehör / separat typ Förkablad anslutning
Typ av produkt eller komponent LAN expansion bus connector
Teknisk data
Produktkompatibilitet Logic controller M171 optimized
Elektrisk anslutning Quick connect terminals
2 löstagbara anslutningar
Kabellängd 2 m
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,0 cm
Förpackning 1 bredd 14,5 cm
Förpackning 1 djup 17,0 cm
Förpackning 1 vikt 24,0 g
Förpackningstyp 2 BAG
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 2,0 cm
Förpackning 2 bredd 14,5 cm
Förpackning 2 djup 17,0 cm
Förpackning 2 vikt 130,0 g
Förpackningstyp 3 S01
Number of Units in Package 3 75
Förpackning 3 höjd 15,0 cm
Förpackning 3 bredd 15,0 cm
Förpackning 3 djup 40,0 cm
Förpackning 3 vikt 2,142 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina