Schneider-Electric
 
TM171AMFK bild- scope
TM171AMFK
PLC tillbehör, Modicon, M171, programeringsmodul
E-nummer E-nummer: 
4509003
EAN-kod EAN-kod: 
3606480752537
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Modicon M171/M172
Tillbehör / separat kategori Konfiguration tillbehör
Tillbehör / separat typ Programming and configuration module
Teknisk data
Typ av produkt eller komponent Programming stick
Produktkompatibilitet Logic controller M171 optimized
Tillbehör / separat destination Bas kontroller
Elektrisk anslutning Kretskortkontakt hane
Produktens vikt 0,01 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,5 cm
Förpackning 1 bredd 7,0 cm
Förpackning 1 djup 9,0 cm
Förpackning 1 vikt 19,0 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 20
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 15,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 589,0 g
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina