|
|
|
TM171ODM14R
PLC tillbehör, Modicon, M171, display 14I/O Modbus 100-240 V AC
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Modicon M171/M172
|
Typ av produkt eller komponent
|
Styrenhet
|
Specifik produktanvändning
|
HVAC and pumping solution
|
Variant
|
Programmerbar
|
Total inputs/outputs
|
14
|
Digital ingångsantal
|
2
|
Digitala utgångar
|
1 för reläutgång SPDT with independent common
3 för reläutgång SPST with same common
|
Digital ström utgång
|
2 A för relä
|
Analoga ingångar
|
2 programmerbar
3 analog ingång NTC
|
Analog utgångsnummer
|
2 spänning, range: 0...10 V
2 PWM/PPM, range: 20 kHz, 12 V, 35 mA
1 spännning/ström, range: 0...20 mA/4...20 mA
|
Teknisk data
Antal portar
|
1 LAN expansion bus
1 RS485 - skruvplint (Modbus seriell länk)
|
Ingång/utgångsnummer
|
5 analog utgång(s)
4 digital utgång(s)
5 analog ingång(s)
|
Digital ingångslogik
|
Sink eller source
|
Användning kontakter
|
Spänningsfria kontakter
|
Analog ingång
|
Spänning 0...5 V (ratiometric)
Spänning 0...10 V
NTC temperaturgivare - 50...100 °C - upplösning: 0.1 °C
Pt 1000 temperaturgivare - 50...400 °C - upplösning: 0.1 °C
Ström 0...20 mA/4...20 mA
Spänning 0...1 V
|
Sensor strömförsörjning
|
12 V DC vid 85 mA
5 V DC vid 20 mA
|
[Us] driftspänning
|
100...240 V +/- 10 % AC
|
Realtidsklocka
|
Inbyggd clock at −20…55 °C
|
Display-typ
|
Fyra 7-segment display enheter
|
Överspänningskategori
|
II
|
Lokal indikering
|
6 LEDs (röd)
5 LEDs (grön)
7 LEDs (bärnstensfärgad)programmerbar:
|
Montagefästen
|
DIN-skena
|
Bredd
|
70,2 mm
|
Höjd
|
87 mm
|
Djup
|
61,7 mm
|
Produktens vikt
|
0,19 kg
|
Miljö
Direktiv
|
86/188/EEC - physical agents (noise) directive
2006/95/EC - lågspänningsdirektivet
|
Standarder
|
EN/IEC 60730
|
Produktcertifieringar
|
CE
EAC
CSA
cURus
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−20…55 °C överensstämmer med UL 60730-1
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…85 °C
|
Relativ fuktighet
|
10…90 % ingen kondens
|
IP-kapslingsklass
|
IP20
|
Föroreningsgrad
|
2
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
13,200 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
9,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
18,500 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
300,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
6
|
Förpackning 2 höjd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
2,056 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Ja
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Ja
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Återtagande
|
No
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
182
|
|
|