Schneider-Electric
 
TM1STNTCTN62030 bild- scope
TM1STNTCTN62030
PLC tillbehör, Modicon, TM1, NTC 3,0 m IP68 6x20 TPE med fästband Grå
E-nummer E-nummer: 
4508985
EAN-kod EAN-kod: 
3606480761782
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Modicon M171
Tillbehör / separat kategori Klimatiseringstillbehör
Tillbehör / separat typ Mätsond
Specifik produktanvändning Temperaturkontroll
Teknisk data
Temperaturgivare typ NTC
Montagefästen Kablar
Kabellängd 3 m (+/- 3 %)
Elektrisk anslutning 2 ledarkabel för kontroller sida
Anslutningar - plintar Kabel med wire end ferrule
Montering Snäpp
Bredd 20 mm
Höjd 6 mm
Miljö
IP-kapslingsklass IP68
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,5 cm
Förpackning 1 bredd 10,5 cm
Förpackning 1 djup 14 cm
Förpackning 1 vikt 35 g
Förpackningstyp 2 BAG
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 3,5 cm
Förpackning 2 bredd 10,5 cm
Förpackning 2 djup 14 cm
Förpackning 2 vikt 181 g
Förpackningstyp 3 S01
Number of Units in Package 3 60
Förpackning 3 höjd 15 cm
Förpackning 3 bredd 15 cm
Förpackning 3 djup 40 cm
Förpackning 3 vikt 2,379 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina