Schneider-Electric
 
TM3DI8A bild- scope
TM3DI8A
PLC IO-modul, Modicon, TM3, 8 DI 120 V AC, skruvanslutning
E-nummer E-nummer: 
4508696
EAN-kod EAN-kod: 
3606480611629
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Modicon TM3
Typ av produkt eller komponent Digital ingångsmodul
Kompatibilitetsintervall Modicon M241
Modicon M251
Modicon M221
Modicon M262
Diskret ingångsnummer 8 för ingångs/utgångsmodul överensstämmer med IEC 61131-2 Typ 1
Digital ingångsspänning 120 V
Diskret ingångsström 7,5 mA för ingångs/utgångsmodul
Teknisk data
Digital I/O nummer 8
Strömförbrukning 0 mA vid 24 V DC via buss kontakt (vid status till)
0 mA vid 24 V DC via buss kontakt (vid status från)
70 mA vid 5 V DC via buss kontakt (vid status till)
25 mA vid 5 V DC via buss kontakt (vid status från)
Digital ingångsspänningstyp AC
Spänningstillstånd 1 garanterat 79...132 V för ingångs/utgångsmodul
Spänningstillstånd 1 garanterat 2...15 mA (ingångs/utgångsmodul)
Spänningstillstånd 0 garanterat 0...20 V för ingångs/utgångsmodul
Strömtillstånd 0 garanterat <= 15 mA (ingångs/utgångsmodul)
Ingångsimpedans 11 kOhm
Responstid 25 ms (sätta på)
30 ms (Stäng av)
Lokal indikering 1 LED per kanal (grön)ingångsstatus:
Elektrisk anslutning Löstagbar skruvplint med delning 5,08 mm adjustment 2.5 mm2 11 x för ingångar
Isolation Ingen separation mellan ingångar
Mellan ingång och intern logik vid 1500 V AC
Mellan ingångsgrupper vid 1500 V AC
Märkning CE
Montagefästen Skena överdel typ TH35-15 överensstämmer med IEC 60715
Skena överdel typ TH35-7,5 överensstämmer med IEC 60715
Platta eller panel med monteringssats
Höjd 90 mm
Djup 84,6 mm
Bredd 27,4 mm
Miljö
Standarder IEC 61131-2
Produktcertifieringar cULus
CE
UKCA
RCM
EAC
cULus HazLoc
Motstånd mot elektrostatisk urladdning 8 kV i luft överensstämmer med IEC 61000-4-2
4 kV på kontakt överensstämmer med IEC 61000-4-2
Motstånd mot elektromagnetiska fält 10 V/m 80 MHz...1 GHz överensstämmer med IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz...2 GHz överensstämmer med IEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz...3 GHz överensstämmer med IEC 61000-4-3
Motstånd mot magnetiska fält 30 A/m 50/60 Hz överensstämmer med IEC 61000-4-8
Motstånd mot snabba transienter 1 kV för I/O överensstämmer med IEC 61000-4-4
Strömökningstålighet 2 kV I/O normalt läge överensstämmer med IEC 61000-4-5 AC
Motstånd mot ledningsburna störningar orsakade av radiofrekvenser 10 V 0.15...80 MHz överensstämmer med IEC 61000-4-6
3 V frekvenserna (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) överensstämmer med Marin specifikation (LR, ABS, DNV, GL)
Elektromagnetisk emission Utstrålad strålning - testnivå: 40 dBμV/m QP klass A ( 10 m) vid 30…230 MHz överensstämmer med IEC 55011
Utstrålad strålning - testnivå: 47 dBμV/m QP klass A ( 10 m) vid 230…1000 MHz överensstämmer med IEC 55011
Omgivningstemperatur vid drift −10…35 °C vertikal installation
−10…55 °C horisontell installation
Omgivande lufttemperatur för lagring −25…70 °C
Relativ fuktighet 10…95 %, utan kondensering (i drift)
10…95 %, utan kondensering (i lager)
IP-kapslingsklass IP20 med skyddskåpa monterad
Föroreningsgrad 2
Arbetshöjd över havet 0...2000 m
Lagringsaltitud 0…3000 m
Vibrationsbeständighet 3.5 mm vid 5…8,4 Hz på DIN-skena
3 gn vid 8,4…150 Hz på DIN-skena
3.5 mm vid 5…8,4 Hz på panel
3 gn vid 8,4…150 Hz på panel
Chocktålighet 15 gn för 11 ms
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 7,5 cm
Förpackning 1 bredd 10,5 cm
Förpackning 1 djup 12,5 cm
Förpackning 1 vikt 230,0 g
Förpackningstyp 2 S04
Antal i Förpackning 2 42
Förpackning 2 höjd 30,0 cm
Förpackning 2 bredd 40,0 cm
Förpackning 2 djup 60,0 cm
Förpackning 2 vikt 9,88 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Ja
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
PVC-fri Ja
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 10