Schneider-Electric
 
TM3DQ16UK bild- scope
TM3DQ16UK
PLC IO-modul, Modicon, TM3, 16 DO Trans. Sink HE10
E-nummer E-nummer: 
4508694
EAN-kod EAN-kod: 
3606480611605
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Modicon TM3
Typ av produkt eller komponent Digital utgångsmodul
Kompatibilitetsintervall Modicon M241
Modicon M251
Modicon M221
Modicon M262
Digital utgångstyp Transistor
Digitala utgångar 16
Digital utgångslogik Negativ logik (sink)
Digital utgångspänning 24 V DC för transistorutgång
Digital ström utgång 100 mA för transistorutgång
Teknisk data
Digital I/O nummer 16
Strömförbrukning 5 mA vid 5 V DC via buss kontakt (vid status från)
0 mA vid 24 V DC via buss kontakt (vid status från)
15 mA vid 5 V DC via buss kontakt (vid status till)
20 mA vid 24 V DC via buss kontakt (vid status till)
Responstid 450 µs (sätta på)
450 µs (Stäng av)
Maximal läckström 0,1 mA för transistorutgång
Maximalt spänningsfall <0,4 V
Lokal indikering 1 LED per kanal (grön)utgångsstatus:
Elektrisk anslutning HE-10 anslutningför utgångar
Maximalt kabelavstånd mellan enheter <5 m oskärmad kabel: för transistorutgång
Isolation Mellan utgång och intern logik vid 500 V AC
Ingen separation mellan utgångar
Märkning CE
Montagefästen Skena överdel typ TH35-15 överensstämmer med IEC 60715
Skena överdel typ TH35-7,5 överensstämmer med IEC 60715
Platta eller panel med monteringssats
Höjd 90 mm
Djup 81,3 mm
Bredd 21,4 mm
Produktens vikt 0,111 kg
Miljö
Standarder IEC 61131-2
Produktcertifieringar cULus
CE
UKCA
RCM
EAC
cULus HazLoc
Motstånd mot elektrostatisk urladdning 8 kV i luft överensstämmer med IEC 61000-4-2
4 kV på kontakt överensstämmer med IEC 61000-4-2
Motstånd mot elektromagnetiska fält 10 V/m 80 MHz...1 GHz överensstämmer med IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz...2 GHz överensstämmer med IEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz...3 GHz överensstämmer med IEC 61000-4-3
Motstånd mot magnetiska fält 30 A/m 50/60 Hz överensstämmer med IEC 61000-4-8
Motstånd mot snabba transienter 1 kV för I/O överensstämmer med IEC 61000-4-4
Strömökningstålighet 1 kV I/O normalt läge överensstämmer med IEC 61000-4-5 DC
Motstånd mot ledningsburna störningar orsakade av radiofrekvenser 10 V 0.15...80 MHz överensstämmer med IEC 61000-4-6
3 V frekvenserna (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) överensstämmer med Marin specifikation (LR, ABS, DNV, GL)
Elektromagnetisk emission Utstrålad strålning - testnivå: 40 dBμV/m QP klass A ( 10 m) vid 30…230 MHz överensstämmer med IEC 55011
Utstrålad strålning - testnivå: 47 dBμV/m QP klass A ( 10 m) vid 230…1000 MHz överensstämmer med IEC 55011
Omgivningstemperatur vid drift −10…35 °C vertikal installation
−10…55 °C horisontell installation
Omgivande lufttemperatur för lagring −25…70 °C
Relativ fuktighet 10…95 %, utan kondensering (i drift)
10…95 %, utan kondensering (i lager)
IP-kapslingsklass IP20 med skyddskåpa monterad
Föroreningsgrad 2
Arbetshöjd över havet 0...2000 m
Lagringsaltitud 0…3000 m
Vibrationsbeständighet 3.5 mm vid 5…8,4 Hz på DIN-skena
3 gn vid 8,4…150 Hz på DIN-skena
3.5 mm vid 5…8,4 Hz på panel
3 gn vid 8,4…150 Hz på panel
Chocktålighet 15 gn för 11 ms
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 7,500 cm
Förpackning 1 bredd 10,000 cm
Förpackning 1 djup 12,500 cm
Förpackning 1 vikt 180,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 9
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 2,050 kg
Förpackningstyp 3 P06
Number of Units in Package 3 144
Förpackning 3 höjd 75,000 cm
Förpackning 3 bredd 40,000 cm
Förpackning 3 djup 80,000 cm
Förpackning 3 vikt 53,800 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Ja
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
PVC-fri Ja
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 34