|
|
|
TPRBCEIP
Busskoppling, TeSys Ö island, Ethernet switch (EtherNet IP / Modbus TCP)
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
TeSys
|
Produktnamn
|
TeSys island
|
Enhetens korta namn
|
TPRBC
|
Typ av produkt eller komponent
|
Busskopplare
|
Kommunikationsprotokoll
|
Ethernet/IP
Modbus TCP
|
Produktbeskrivning
|
Point of connection between a group of starters and an automation controller
Management of the complete island up to 20 modules
|
Tillgänglig funktion
|
Full integration with SoMove/MachineExpert for the programming of the island
One single 24V DC power supply for the complete island
Two fieldbus ports for communication with an automation controller
One service port with an embedded webserver for maintenance
|
Produktkompatibilitet
|
TPRST motorstart
TPRSS SIL motor starter
TPRPM power module
TPRSM SIL interface module
TPRVM voltage interface module
TPRAN analog IO module
TPRDG digital IO module
|
Integrerad anslutningstyp
|
RJ45 2, connector hona for protocol Ethernet IP/Modbus TCP 10/100BASE-T, fieldbus port
RJ45 1, connector hona for protocol Ethernet TCP/IP, serviceport
Micro SD card port 1
|
Utbytesläge
|
Halv duplex, full duplex, automatisk Ethernet
|
Kommunikationsservice
|
Ethernet/IP adapter
Modbus TCP server
DHCP klient
BOOTP klient
SNMP client
SNTP client
Autp MDI/MDX funktion
|
Lokal indikering
|
1 LED grön/gul för strömförsörjning status med PWR markering
1 LED grön/röd för modulstatus med MS markering
1 LED grön/röd för network status med NS markering
1 LED grön/röd för internal bus status med BS markering
1 LED grön/röd för SD kortaccess (SD) med SD markering
|
[Us] matningsspänning
|
24 V DC
|
Nivåer matningsspänning
|
20,4…28,8 V DC
|
Märkström
|
0,125 maximal
|
Skyddstyp
|
Extern säkring, 3 A fast för strömförsörjning
Polaritetsskydd för strömförsörjning
|
Förlusteffekt i W
|
7 W maximal
|
Teknisk data
Cybersäkerhet
|
Achilles certified
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-4-1
CSA C22.2 No 61010-2-201
UL 61010-2-201
EN/IEC 61010-2-201
|
Produktcertifieringar
|
UL
CSA
EAC
Achilles: nivå 2
|
Montagesätt
|
Horisontella och vertikala (35 mm symmetriska skena)
|
Anslutningar - plintar
|
Strömförsörjning: borttagbart bladjläder plintblock 2 kabel (kablar) 2,5 mm² (AWG 14)solid eller flexibel
|
Bredd
|
50 mm
|
Höjd
|
118 mm
|
Djup
|
114 mm
|
Produktens vikt
|
0,204 kg
|
Miljö
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−25…70 °C
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−10…60 °C
|
Relativ fuktighet
|
5…95 %
|
Höjd över havet
|
0...2000 m utan nedklassning
|
IP-kapslingsklass
|
IP20
|
Föroreningsgrad
|
2
|
Skyddsbehandling
|
TC
|
Brandtålighet
|
960 °C överensstämmer med UL 94
|
Chocktålighet
|
15 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Vibrationsbeständighet
|
1.5 mm peak till peak (f= 3…13 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Elektromagnetisk kompabilitet
|
Elektrostatisk urladdning, nivå 3, 8 kV luft, 6 kV kontakt, conforming to EN/IEC 61000-4-2
Strålande RF fält, nivå 3, 10 V/m, conforming to EN/IEC 61000-4-3
Kommunikation: immunitetstester för snabba transienter, nivå 3, 1 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-4
Strömförsörjning: immunitetstester för snabba transienter, nivå 3, 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-4
Kommunikation: immunitet testat för spänningsspikar (normalläge), nivå 3, 1 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
Strömförsörjning: immunitet testat för spänningsspikar (normalläge), nivå 3, 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
6,500 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
13,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
15,500 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
279,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
16
|
Förpackning 2 höjd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
5,230 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
EU RoHS-direktiv
|
Överensstämmer med undantag
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulationsprofil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
Halogeninnehåll
|
Produkt med halogenfria plastdelar
|
Kontraktsgaranti
|
|