Schneider-Electric
 
VDIB17715U96 bild- scope
VDIB17715U96
Modularjack, Actassi, S-One DPM, RJ 45 4PPoE 100W, AWG 24-23 , Kat 5e, UTP, 96 pack, 100 MHZ, ljusgrön
E-nummer E-nummer: 
5146372
EAN-kod EAN-kod: 
3606480384691
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Actassi
Product type RJ45 nätverkssockel
Produktbeskrivning Integrerad i en del
Färg Grön (ABS + PC)kabelarrangör:
Mörkgrå (ABS + PC)modularjack:
Wiring Colour configuration 568 A/B
Typ av förpackning Kartong
Kvantitet per set Sats med 96
Teknisk data
[In] märkström 1,5 A vid 25 °C
Voltage proof 1000 V AC/DC topp, mellan kontakter
Kontaktresistans 20 mOhm
Isolationsresistans >=_500_MEGOHM vid 100 V DC Isolationsmotstånd:
AWG ledardiameter AWG 24...AWG 23
Durability 750 cycles
Koppling dämpning >= 35 dB vid 30…100 MHz
>= 75 - 20 x log(f) dB vid 100…1000 MHz
Contact pins 8 stift överensstämmer med IEC 60603-7 av kopparlegering och guldpläterad
Dragkraft 50 N under 60 s
Tvärgående omvandlingsförlust >= 50 dB
>= 68 - 20 x log(f) dB vid 1…100000 kHz
Verktygstypen Utan verktyg
Kabeldiameter 0,9…1,4 mm
Compatible LAN cable types UTP
Nätverkskategori 5e
Supported applications 1000BASE-T
Protocols VoIP (Voice IP)
PoE (Power over Ethernet)
Produktkompatibilitet RJ45 plugg
Sändningsfrekvens 0…100 MHz
Typ av fotavtryck S-One DPM
Höjd 28 mm
Längd 33 mm
Bredd 18 mm
Målregion EUROPA
Miljö
Operational temperature range −40…70 °C
Climatic category 40/070/21 (21 dagar)
Flamskydd UL94 V0
Standarder ANSI/TIA-568-C.2
IEC 60603-7-2
ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2
UL 1863
IEC 60512-99-002
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,800 cm
Förpackning 1 bredd 3,300 cm
Förpackning 1 djup 1,800 cm
Förpackning 1 vikt 8,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 96
Förpackning 2 höjd 8,000 cm
Förpackning 2 bredd 36,000 cm
Förpackning 2 djup 17,000 cm
Förpackning 2 vikt 986,000 g
Förpackningstyp 3 S04
Number of Units in Package 3 960
Förpackning 3 höjd 30,000 cm
Förpackning 3 bredd 40,000 cm
Förpackning 3 djup 60,000 cm
Förpackning 3 vikt 10,550 kg
Hållbarhetsinformation
Green Premium-status Green Premium-produkt
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor