Schneider-Electric
 
VDIB17716B96 bild- scope
VDIB17716B96
Modularjack, Actassi, S-One DPM, RJ 45 4PPoE 100W, AWG 24-23 , Kat 6, STP, 96 pack, 250 MHZ, ljusblå
E-nummer E-nummer: 
5146381
EAN-kod EAN-kod: 
3606480384752
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Actassi
Product type RJ45 nätverkssockel
Produktbeskrivning Integrerad i en del
Färg Silver (Zamak)modularjack:
Blå (ABS + PC)kabelarrangör:
Wiring Colour configuration 568 A/B
Typ av förpackning Kartong
Kvantitet per set Sats med 96
Teknisk data
[In] märkström 1,5 A vid 25 °C
Voltage proof 1000 V AC/DC topp, mellan kontakter
1500 V AC/DC topp, mellan kontakter och skärm
Kontaktresistans 20 mOhm
Isolationsresistans >=_500_MEGOHM vid 100 V DC Isolationsmotstånd:
AWG ledardiameter AWG 24...AWG 23
Durability 750 cycles
Koppling dämpning >= 45 dB vid 30…100 MHz
>= 85 - 20 x log(f) dB vid 100…1000 MHz
Contact pins 8 stift överensstämmer med IEC 60603-7 av kopparlegering och guldpläterad
Shield Type 360 ° självjusterande + drain ledningskontakt metallisk:
Integrerad kortslutningsbarriär
Dragkraft 50 N under 60 s
Överföringsimpendans <= 0.1 Ohm vid 1 MHz
<= 0.2 Ohm vid 10 MHz
<= 1.6 Ohm vid 80 MHz
Tvärgående omvandlingsförlust >= 50 dB
>= 68 - 20 x log(f) dB vid 1…250000 kHz
Verktygstypen Utan verktyg
Kabeldiameter 0,9…1,4 mm
Compatible LAN cable types STP
Nätverkskategori 6
Supported applications 1000BASE-T
Protocols VoIP (Voice IP)
PoE (Power over Ethernet)
4PPoE 100W (Power over Ethernet)
Produktkompatibilitet RJ45 plugg
Sändningsfrekvens 0…250 MHz
Typ av fotavtryck S-One DPM
Höjd 28 mm
Längd 35 mm
Bredd 18 mm
Målregion EUROPA
Miljö
Operational temperature range −40…70 °C
Climatic category 40/070/21 (21 dagar)
Flamskydd UL94 V0
Standarder ANSI/TIA-568-C.2
IEC 60603-7-4
ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2
UL 1863
IEC 60512-99-002
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,800 cm
Förpackning 1 bredd 3,300 cm
Förpackning 1 djup 1,800 cm
Förpackning 1 vikt 28,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 96
Förpackning 2 höjd 8,000 cm
Förpackning 2 bredd 36,000 cm
Förpackning 2 djup 17,000 cm
Förpackning 2 vikt 3,202 kg
Förpackningstyp 3 S03
Number of Units in Package 3 288
Förpackning 3 höjd 30,000 cm
Förpackning 3 bredd 40,000 cm
Förpackning 3 djup 30,000 cm
Förpackning 3 vikt 10,310 g
Hållbarhetsinformation
Green Premium-status Green Premium-produkt
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Information om RoHS-undantag
print Ja
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor