|
|
|
VDIB6031002
Fiberadapter, Actassi, Multimode, SC, 100 st, Duplex, beige
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum SEP 13, 2024
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Actassi
|
Typ av produkt eller komponent
|
Fiberadapter multimode
|
Tillgänglig utrustning
|
Utan skruvar
|
Färg
|
Beige
|
Typ av förpackning
|
Påse
|
Kvantitet per set
|
100
|
Teknisk data
Minsta antal anslutningar
|
200 cycles
|
Fiberdiameter optisk
|
50/125 µm
|
Fiberprestanda
|
OM1
OM2
|
Anslutningstyp
|
SC duplex
|
Material
|
Fosforbrons: ferrul
Metall: hylsor
Plast: hus
|
Montering
|
Clips
Skruvar
|
Bredd
|
34,8 mm
|
Höjd
|
9,4 mm
|
Längd
|
27,6 mm
|
Målregion
|
EUROPA
|
Miljö
Omgivningstemperatur vid drift
|
−25…85 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−25…85 °C
|
Standarder
|
TIA/EIA-604-3 SC adapter:
IEC 61754-4 Ed.2 SC adapter:
ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
9,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
19,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
25,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
9,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
BAG
|
Antal i Förpackning 2
|
100
|
Förpackning 2 höjd
|
19,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
9,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
25,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
984,0 g
|
Förpackningstyp 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
200
|
Förpackning 3 höjd
|
15,0 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
15,0 cm
|
Förpackning 3 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
2,16 kg
|
Hållbarhetsinformation
Kontraktsgaranti
|
|