|
|
|
VDIB6051002
Fiberadapter, Actassi, Multimode, LC, 100 st, Duplex, beige
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum SEP 13, 2024
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Actassi
|
Typ av produkt eller komponent
|
Fiberadapter multimode
|
Tillgänglig utrustning
|
Utan skruvar
|
Färg
|
Beige
|
Typ av förpackning
|
Påse
|
Kvantitet per set
|
100
|
Teknisk data
Minsta antal anslutningar
|
200 cycles
|
Fiberdiameter optisk
|
50/125 µm
|
Fiberprestanda
|
OM1
OM2
|
Anslutningstyp
|
LC duplex fyrkantig
|
Material
|
Komposit: ferrul
Metall: hylsor
Plast: hus
|
Montering
|
Clips
|
Bredd
|
13 mm
|
Höjd
|
15,3 mm
|
Längd
|
25 mm
|
Målregion
|
EUROPA
|
Miljö
Omgivningstemperatur vid drift
|
−25…85 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−25…85 °C
|
Standarder
|
TIA/EIA-604-10 A LC adapter:
IEC 61754-20 Ed.2 LC adapter:
ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
17,5 cm
|
Förpackning 1 djup
|
25,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
3,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
100
|
Förpackning 2 höjd
|
3,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
17,5 cm
|
Förpackning 2 djup
|
25,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
336,0 g
|
Förpackningstyp 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
400
|
Förpackning 3 höjd
|
15,0 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
15,0 cm
|
Förpackning 3 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
1,544 kg
|
Hållbarhetsinformation
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|