Schneider-Electric
 
VDIB6051004 bild- scope
VDIB6051004
Fiberadapter, Actassi, Multimode, LC, 100 st, Duplex, beige
E-nummer E-nummer: 
5063444
EAN-kod EAN-kod: 
3606480447303
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Actassi
Typ av produkt eller komponent Fiberadapter multimode
Tillgänglig utrustning Utan skruvar
Färg Beige
Typ av förpackning Påse
Kvantitet per set 100
Teknisk data
Minsta antal anslutningar 200 cycles
Fiberdiameter optisk 50/125 µm
Fiberprestanda OM1
OM2
Anslutningstyp LC duplex rektangulär
Material Komposit: ferrul
Metall: hylsor
Plast: hus
Montering Skruvar
Clips
Bredd 22 mm
Höjd 9,3 mm
Längd 25 mm
Målregion EUROPA
Miljö
Omgivningstemperatur vid drift −25…85 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −25…85 °C
Standarder TIA/EIA-604-10 A LC adapter:
IEC 61754-20 Ed.2 LC adapter:
ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,100 cm
Förpackning 1 bredd 2,300 cm
Förpackning 1 djup 3,500 cm
Förpackning 1 vikt 3,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 100
Förpackning 2 höjd 4,000 cm
Förpackning 2 bredd 17,000 cm
Förpackning 2 djup 19,000 cm
Förpackning 2 vikt 330,000 g
Förpackningstyp 3 S01
Number of Units in Package 3 400
Förpackning 3 höjd 15,000 cm
Förpackning 3 bredd 15,000 cm
Förpackning 3 djup 40,000 cm
Förpackning 3 vikt 1,530 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months