Schneider-Electric
 
VDIB699006U bild- scope
VDIB699006U
Verktygssats, Actassi, Verktygsats krimp,
E-nummer E-nummer: 
1649818
EAN-kod EAN-kod: 
3606480492181
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Range Actassi
Produkt Unicam fiberverktyg
Kit består av Krimpverktyg 1
Verktygsväska 1
Instruktion 1
Unicam högpresterande installationsverktyg 1
Fiberkap 1
VFL adapters i 1.25 mm och 2.50 mm 1
Mätguide 1
Fiberskalverktyg 1
Fiberrengöringsverktyg 1
Märkare 1
Teknisk data
Kvantitet per set 1
Höjd 250 mm
Bredd 350 mm
Diameter 90 mm
Vikt 2,5 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 34,5 cm
Förpackning 1 bredd 13 cm
Förpackning 1 djup 24 cm
Förpackning 1 vikt 2,728 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months