Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

VDIB699100 |
Schneider-Electric
 
VDIB699100 bild- scope
VDIB699100
Kapverktyg, Actassi, Fiberkapverktyg, blå
E-nummerE-nummer: 
1649810
EAN-kodEAN-kod: 
3606480447464
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Range Actassi
Produkt Fiberkapverktyg
Teknisk data
Kvantitet per set 1
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,0 cm
Förpackning 1 bredd 6,0 cm
Förpackning 1 djup 12,0 cm
Förpackning 1 vikt 58,0 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 12
Förpackning 2 höjd 15,0 cm
Förpackning 2 bredd 15,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 902,0 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning med återvunnen kartong Ja
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor