Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

VDICD135218 |
Schneider-Electric
 
VDICD135218 bild- scope
VDICD135218
Nätverkskabel koppar, Actassi, Kopparkabel inomhus, enkel, DCA, Kat 5e, F/UTP, 4x2, 155 MHZ, 500 M, grön
E-nummerE-nummer: 
4933445
EAN-kodEAN-kod: 
3606481320070
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Actassi
Typ av produkt eller komponent Kopparkabel
Kabelpaketering Trumma av 500 m
Färg Grön
Typ av skärmning F/UTP
Teknisk data
Typ av kabel 4 par kablar
Nätverkskategori 5e
Remote powering PoE 15W (Power over Ethernet)
PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus)
Typ av kommunikationsnätverk 1000BASE-T
Lägsta avkastningsförlust 20,1 dB 100 MHz
Dämpning Guaranteed: 22 dB @ 100 MHz
Power sum near-end crosstalk [PSNEXT] Garanterad: 32,3 dB vid 100 MHz
Attenuation to Crosstalk Ratio Far-end (ACR-F) Garanterad: 24 dB vid 100 MHz
Power sum attenuation crosstalk ratio far-end [PSACRF] 21 dB 100 MHz
Near end crosstalk [NEXT] Garanterad: 35,3 dB vid 100 MHz
Koppling dämpning >= 55 dB från 30…100 MHz överensstämmer med IEC_61156-5, ed. 2 typ II
>= 55 - 20 x log10(f / 100) dB från 100…1000 MHz överensstämmer med IEC_61156-5, ed. 2 typ II
Överföringsimpendans <= 50 mOhm/m at 1 MHz (grad 2)
<= 1000 mOhm/m at 100 MHz (grad 2)
Ingångsimpedans 100 Ohm
Maximal slingmotstånd 171 Ohm per 1000 m
Delningsklass Klass C överensstämmer med EN 50174-2
Maximum resistance unbalance 2 %
Dragkraft 120 N
Böjradie 8 x totala diametern min böjnings radie vid installation:
4 x totala diametern min böjningsradie efter installation:
Material Solidledare: ledare
PE (polyeten): trådisolering
Aluminium/polyester: folieskärm
Förtennad koppar: drain wire
PE (polyeten): mantel
Europaklass Dca s2 d2 a1
Nominell hastighet NVP 68 %
Linear conductor resistance 85,5 mΩ/m
AWG ledardiameter AWG 24
Värmevärde 513 MJ/km
Ytterdiameter kabel 6 mm
Kabelvikt 41,2 kg / 1 km
Miljö
Temperaturområde installation 0…50 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −20…60 °C
Omgivningstemperatur vid drift −20…60 °C
Direktiv 2006/95/EC - lågspänningsdirektivet
305_2011_EU_-_CNST_PRODT_RGULT
Flamskydd LSZH
Standarder ISO_IEC_11801:ed. 3 prestanda:
EN_50173-1 prestanda:
EN 50174-1 prestanda:
ANSI/TIA/EIA-568-C.2 prestanda:
IEC_61156-5:ed. 2.1 prestanda:
EN 50288-2-1 prestanda:
ISO/IEC 14763-2 installationstandard:
EN 50174-2 installationstandard:
IEC 60332-1 flamspridningsegenskaper:
IEC 60754-1
IEC 60754-2 surhet av förbränningsgaser:
IEC_61034 rökutveckling:
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 26,000 cm
Förpackning 1 bredd 40,000 cm
Förpackning 1 djup 40,000 cm
Förpackning 1 vikt 21,666 kg
Förpackningstyp 2 P12
Antal i Förpackning 2 18
Förpackning 2 höjd 96,000 cm
Förpackning 2 bredd 80,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 403,000 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No