Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

VDICD136228 |
Schneider-Electric
 
VDICD136228 bild- scope
VDICD136228
Nätverkskabel koppar, Actassi, Kopparkabel inomhus, dubbel, DCA, Kat 6, F/UTP, 2x4x2, 250 MHZ, 500 M, grön
E-nummerE-nummer: 
4933615
EAN-kodEAN-kod: 
3606481320100
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Actassi
Produktnamn Actassi PL
Typ av produkt eller komponent Kopparkabel
Kabelpaketering Trumma av 500 m
Färg Grön
Typ av skärmning F/UTP
Teknisk data
Typ av kabel 2x4 partvinnad kabel
Nätverkskategori 6
Remote powering PoE 15W (Power over Ethernet)
PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus)
4PPoE 100W (Power over Ethernet)
Typ av kommunikationsnätverk 1000BASE-T
Lägsta avkastningsförlust 20,1 dB 100 MHz 23 dB
17,3 dB 250 MHz 19 dB
Dämpning Guaranteed: 19,9 dB Typical: 19,1 dB @ 100 MHz
Guaranteed: 33 dB Typical: 32 dB @ 250 MHz
Power sum near-end crosstalk [PSNEXT] Garanterad: 42,3 dB vid 100 MHz
Garanterad: 36,3 dB vid 250 MHz
Attenuation to Crosstalk Ratio Far-end (ACR-F) Garanterad: 28 dB vid 100 MHz
Garanterad: 20 dB vid 250 MHz
Power sum attenuation crosstalk ratio far-end [PSACRF] 25 dB 100 MHz
17 dB 250 MHz
Near end crosstalk [NEXT] Garanterad: 45,3 dB vid 100 MHz
Garanterad: 39,3 dB vid 250 MHz
Koppling dämpning >= 55 dB från 30…100 MHz överensstämmer med IEC_61156-5, ed. 2 typ II
>= 55 - 20 x log10(f / 100) dB från 100…250 MHz överensstämmer med IEC_61156-5, ed. 2 typ II
Överföringsimpendans <= 50 mOhm/m at 1 MHz (grad 2)
<= 1000 mOhm/m at 100 MHz (grad 2)
Ingångsimpedans 100 Ohm
Maximal slingmotstånd 154,8 Ohm per 1000 m
Delningsklass Klass C överensstämmer med EN 50174-2
Maximum resistance unbalance 2 %
Dragkraft 180 N
Böjradie 8 x totala diametern min böjnings radie vid installation:
4 x totala diametern min böjningsradie efter installation:
Material Solidledare: ledare
PE (polyeten): trådisolering
Aluminium/polyester: folieskärm
Förtennad koppar: drain wire
PE (polyeten): mantel
Europaklass Dca s2 d2 a1
Nominell hastighet NVP 68 %
Linear conductor resistance 77,4 mΩ/m
AWG ledardiameter AWG 24
Värmevärde 1760 MJ/km
Ytterdiameter kabel 7,1 mm
Bredd 14,2 mm
Kabelvikt 98 kg / 1 km
Miljö
Temperaturområde installation 0…50 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −20…60 °C
Omgivningstemperatur vid drift −20…60 °C
Direktiv 2006/95/EC - lågspänningsdirektivet
305_2011_EU_-_CNST_PRODT_RGULT
Flamskydd LSZH
Standarder ISO_IEC_11801:ed. 3 prestanda:
EN_50173-1 prestanda:
EN 50174-1 prestanda:
ANSI/TIA/EIA-568-C.2 prestanda:
IEC_61156-5:ed. 2.1 prestanda:
EN 50288-5-1 prestanda:
ISO/IEC 14763-2 installationstandard:
EN 50174-2 installationstandard:
IEC 60332-1 flamspridningsegenskaper:
IEC 60754-1
IEC 60754-2 surhet av förbränningsgaser:
IEC_61034 rökutveckling:
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 42,000 cm
Förpackning 1 bredd 60,000 cm
Förpackning 1 djup 60,000 cm
Förpackning 1 vikt 57,000 kg
Förpackningstyp 2 P12
Antal i Förpackning 2 4
Förpackning 2 höjd 97,000 cm
Förpackning 2 bredd 80,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 238,000 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No