Schneider-Electric
 
VDICD52312TM bild- scope
VDICD52312TM
Nätverkskabel fiber, Actassi, Fiber in-/utomhus, Tight Buffer, DCA, OM3, 12x50/125, säljs per meter, grön
E-nummer E-nummer: 
4978150
EAN-kod EAN-kod: 
3606481319906
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Actassi
Produkt Fiberkabel multlmode
Enhetsapplikation Kommunikation
Kabelpaketering Kapad till längd
Teknisk data
Maximal dämpning 0,6 dB vid 1300 nm
2,4 dB vid 850 nm
Bandbredd Led: 1500 MHz.km at 850 nm
Led: 500 MHz.km at 1300 nm
Fiberprestanda OM3 50/125 µm
Typ av optisk fiber Tight buffered diameter: 900 µm
Antalet optisk fiber 12
Böjradie 10 x totala diametern long term
20 x totala diametern kortsiktigt
Dragkraft 1500 N
Krossmotstånd 20000 N/m
Brytningsindexgrupp 1,483 vid 850 nm
1,479 vid 1300 nm
Färg Yttermantel: Grön, RAL 6016
Typ av installation Inomhus/utomhus
Kabelanslutningssystem Kabelkanal
Värmevärde 0.528 MJ
Diameter 7,5 mm
Kabelvikt 43 kg / 1000 m
Målregion EUROPA
Miljö
Omgivningstemperatur vid drift −20…60 °C
Temperaturområde installation −20…60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Europaklass Dca s2 d2 a2
Flamskydd LSZH
Miljökarakteristik Skydd mot gnagare: glas garn
Längsvattentät: svällbar garn
UV resistent:
Standard Kabelspecifikation överensstämmer med IEC 60794-2
Kabeltestförfarande överensstämmer med IEC 60794-1-2
Fiberfärgkodning överensstämmer med TIA/EIA-598-A
Fiberprestanda överensstämmer med IEC 60793-2-10 Typ A1a.2
Flamskydd överensstämmer med IEC 60332-1
Överensstämmer med IEC 60754-2
Fiberprestanda överensstämmer med ITU G.651.1
Överensstämmer med ISO_IEC_11801
Fiberprestanda överensstämmer med EN_50173-1
Överensstämmer med EN_50399
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder