Schneider-Electric
 
VDICD52324L bild- scope
VDICD52324L
Nätverkskabel fiber, Actassi, Fiber in-/utomhus, Loose Tube, DCA, OM3, 24x50/125, 2100M, grön
E-nummer E-nummer: 
4978127
EAN-kod EAN-kod: 
3606481319517
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Actassi
Produkt Fiberkabel multlmode
Enhetsapplikation Kommunikation
Kabelpaketering Trumma av 2100 m
Teknisk data
Maximal dämpning 0,6 dB vid 1300 nm
2,4 dB vid 850 nm
Bandbredd Led: 1500 MHz.km at 850 nm
Led: 500 MHz.km at 1300 nm
Fiberprestanda OM3 50/125 µm
Typ av optisk fiber Loose tube diameter: 250 µm
Typ av kabel Icke pansrade
Antalet optisk fiber 24
Böjradie 10 x totala diametern long term
20 x totala diametern kortsiktigt
Dragkraft 1800 N
Krossmotstånd 30000 N/m
Brytningsindexgrupp 1,483 vid 850 nm
1,479 vid 1300 nm
Färg Yttermantel: Grön, RAL 6016
Typ av installation Inomhus/utomhus
Kabelanslutningssystem Kabelkanal
Värmevärde 0.823 MJ
Diameter 9,7 mm
Kabelvikt 60 kg / 1000 m
Målregion EUROPA
Miljö
Omgivningstemperatur vid drift −20…70 °C
Temperaturområde installation −5…50 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Europaklass Dca s2 d2 a2
Flamskydd LSZH
Miljökarakteristik Skydd mot gnagare: glas garn
Längsvattentät: gel
Längsvattentät: svällbar garn
UV resistent:
Standard Kabelspecifikation överensstämmer med IEC 60794-2
Kabeltestförfarande överensstämmer med IEC 60794-1-2
Fiberfärgkodning överensstämmer med TIA/EIA-598-A
Fiberprestanda överensstämmer med IEC 60793-2-10 Typ A1a.2
Flamskydd överensstämmer med IEC 60332-1
Överensstämmer med IEC 60754-2
Fiberprestanda överensstämmer med ITU G.651.1
Överensstämmer med ISO_IEC_11801
Fiberprestanda överensstämmer med EN_50173-1
Överensstämmer med EN_50399
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 49,0 cm
Förpackning 1 bredd 75,0 cm
Förpackning 1 djup 75,0 cm
Förpackning 1 vikt 10,0 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder