Schneider-Electric
 
VDICD52406LM bild- scope
VDICD52406LM
Nätverkskabel fiber, Actassi, Fiber in-/utomhus, Loose Tube, DCA, OM4, 6x50/125, säljs per meter, grön
E-nummer E-nummer: 
4978170
EAN-kod EAN-kod: 
3606481319791
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Actassi
Produkt Fiberkabel multlmode
Enhetsapplikation Kommunikation
Kabelpaketering Kapad till längd
Teknisk data
Maximal dämpning 0,6 dB vid 1300 nm
2,4 dB vid 850 nm
Bandbredd Led: 500 MHz.km at 1300 nm
Led: 3500 MHz.km at 850 nm
Fiberprestanda OM4 50/125 µm
Typ av optisk fiber Loose tube diameter: 250 µm
Typ av kabel Icke pansrade
Antalet optisk fiber 6
Böjradie 10 x totala diametern long term
20 x totala diametern kortsiktigt
Dragkraft 1500 N
Krossmotstånd 20000 N/m
Brytningsindexgrupp 1,482 vid 850 nm
1,477 vid 1300 nm
Färg Yttermantel: Grön, RAL 6016
Typ av installation Inomhus/utomhus
Kabelanslutningssystem Kabelkanal
Värmevärde 0.542 MJ
Diameter 7,5 mm
Kabelvikt 55 kg / 1000 m
Målregion EUROPA
Miljö
Omgivningstemperatur vid drift −30…70 °C
Temperaturområde installation −15…40 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…60 °C
Europaklass Dca s2 d2 a2
Flamskydd LSZH
Miljökarakteristik Skydd mot gnagare: glas garn
Längsvattentät: gel
Längsvattentät: svällbar garn
UV resistent:
Standard Kabelspecifikation överensstämmer med IEC 60794-2
Kabeltestförfarande överensstämmer med IEC 60794-1-2
Fiberfärgkodning överensstämmer med TIA/EIA-598-A
Fiberprestanda överensstämmer med IEC 60793-2-10 Typ A1a.3
Fiberprestanda överensstämmer med TIA-492AAAD OM4
Flamskydd överensstämmer med IEC 60332-1
Överensstämmer med IEC 60754-2
Fiberprestanda överensstämmer med ITU G.651.1
Överensstämmer med ISO_IEC_11801
Fiberprestanda överensstämmer med EN_50173-1
Överensstämmer med EN_50399
Hållbarhetsinformation
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder