Schneider-Electric
 
VDICD52504LM bild- scope
VDICD52504LM
Nätverkskabel fiber, Actassi, Fiber in-/utomhus, Loose Tube, DCA, OS2, 4x9/125, säljs per meter, grön
E-nummer E-nummer: 
4978230
EAN-kod EAN-kod: 
3606481319814
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Actassi
Produkt Fiberkabel singelmode
Enhetsapplikation Kommunikation
Kabelpaketering Kapad till längd
Teknisk data
Maximal dämpning 0,22 dB vid 1550 nm
0,35 dB vid 1310 nm
0,25 dB vid 1625 nm
Fiberprestanda OS2 9/125 µm
Typ av optisk fiber Loose tube diameter: 250 µm
Typ av kabel Icke pansrade
Antalet optisk fiber 4
Polarisationsmoddispersion 0.2 ps/km^0.5 fiber
0.08 ps/km^0.5 länk
Kromatisk dispersion 0,086 vid 1310 nm
Böjradie 10 x totala diametern long term
20 x totala diametern kortsiktigt
Dragkraft 1500 N
Krossmotstånd 15000 N/m
Brytningsindexgrupp 1,464 vid 1310 nm
1,4645 vid 1550 nm
Färg Yttermantel: Grön, RAL 6016
Typ av installation Inomhus/utomhus
Kabelanslutningssystem Kabelkanal
Värmevärde 0.542 MJ
Diameter 6 mm
Kabelvikt 40 kg / 1000 m
Målregion EUROPA
Miljö
Omgivningstemperatur vid drift −20…60 °C
Temperaturområde installation −5…50 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Europaklass Dca s2 d2 a2
Flamskydd LSZH
Miljökarakteristik Skydd mot gnagare: glas garn
Längsvattentät: gel
Längsvattentät: svällbar garn
UV resistent:
Standard Kabelspecifikation överensstämmer med IEC 60794-2
Kabeltestförfarande överensstämmer med IEC 60794-1-2
Fiberfärgkodning överensstämmer med TIA/EIA-598-A
Fiberprestanda överensstämmer med IEC 60793-2-50 Typ B1.3
Fiberprestanda överensstämmer med ITU G.652.D
Flamskydd överensstämmer med IEC 60332-1
Överensstämmer med IEC 60754-2
Överensstämmer med ISO_IEC_11801
Överensstämmer med EN_50399
Överensstämmer med EN_50173-1
Hållbarhetsinformation
BVB
print Accepterad
EU:s RoHS-direktiv Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder