Schneider-Electric
 
VDICD52506L bild- scope
VDICD52506L
Nätverkskabel fiber, Actassi, Fiber in-/utomhus, Loose Tube, DCA, OS2, 6x9/125, 2100M, grön
E-nummer E-nummer: 
4978247
EAN-kod EAN-kod: 
3606481319487
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Actassi
Produkt Fiberkabel singelmode
Enhetsapplikation Kommunikation
Kabelpaketering Trumma av 2100 m
Teknisk data
Maximal dämpning 0,22 dB vid 1550 nm
0,35 dB vid 1310 nm
0,25 dB vid 1625 nm
Fiberprestanda OS2 9/125 µm
Typ av optisk fiber Loose tube diameter: 250 µm
Typ av kabel Icke pansrade
Antalet optisk fiber 6
Polarisationsmoddispersion 0.2 ps/km^0.5 fiber
0.08 ps/km^0.5 länk
Kromatisk dispersion 0,086 vid 1310 nm
Böjradie 10 x totala diametern long term
20 x totala diametern kortsiktigt
Dragkraft 1500 N
Krossmotstånd 15000 N/m
Brytningsindexgrupp 1,464 vid 1310 nm
1,4645 vid 1550 nm
Färg Yttermantel: Grön, RAL 6016
Typ av installation Inomhus/utomhus
Kabelanslutningssystem Kabelkanal
Värmevärde 0.542 MJ
Diameter 6 mm
Kabelvikt 40 kg / 1000 m
Målregion EUROPA
Miljö
Omgivningstemperatur vid drift −20…60 °C
Temperaturområde installation −5…50 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Europaklass Dca s2 d2 a2
Flamskydd LSZH
Miljökarakteristik Skydd mot gnagare: glas garn
Längsvattentät: gel
Längsvattentät: svällbar garn
UV resistent:
Standard Kabelspecifikation överensstämmer med IEC 60794-2
Kabeltestförfarande överensstämmer med IEC 60794-1-2
Fiberfärgkodning överensstämmer med TIA/EIA-598-A
Fiberprestanda överensstämmer med IEC 60793-2-50 Typ B1.3
Fiberprestanda överensstämmer med ITU G.652.D
Flamskydd överensstämmer med IEC 60332-1
Överensstämmer med IEC 60754-2
Överensstämmer med ISO_IEC_11801
Överensstämmer med EN_50399
Överensstämmer med EN_50173-1
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 49,0 cm
Förpackning 1 bredd 75,0 cm
Förpackning 1 djup 75,0 cm
Förpackning 1 vikt 79,0 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder