Schneider-Electric
 
VDICD626228 bild- scope
VDICD626228
Nätverkskabel koppar, Actassi, Kopparkabel inomhus, dubbel, DCA, Kat 6, U/FTP, 2x4x2, 300 MHZ, 500 M, blå
E-nummer E-nummer: 
4933575
EAN-kod EAN-kod: 
3606481320131
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Actassi
Typ av produkt eller komponent Kopparkabel
Kabelpaketering Trumma av 500 m
Färg Blå
Typ av skärmning U/FTP
Teknisk data
Typ av kabel 2x4 partvinnad kabel
Nätverkskategori 6
Remote powering PoE 15W (Power over Ethernet)
PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus)
4PPoE 100W (Power over Ethernet)
Typ av kommunikationsnätverk 1000BASE-T
Lägsta avkastningsförlust 20,1 dB 100 MHz
17,3 dB 250 MHz
Dämpning Guaranteed: 19,9 dB @ 100 MHz
Guaranteed: 33 dB @ 250 MHz
Effektsumma lika nivå långt slut överhörning 35 dB vid 100 MHz
27 dB vid 250 MHz
Power sum near-end crosstalk [PSNEXT] Garanterad: 62,3 dB vid 100 MHz
Garanterad: 56,3 dB vid 250 MHz
Near end crosstalk [NEXT] Garanterad: 65,3 dB vid 100 MHz
Garanterad: 59,3 dB vid 250 MHz
Likanivå ände överhörning Guaranteed: 38 dB @ 100 MHz
Guaranteed: 30,4 dB @ 250 MHz
Effektsumma lika nivå långt slut överhörning Guaranteed: 35 dB @ 100 MHz
Guaranteed: 27 dB @ 250 MHz
Koppling dämpning >= 55 dB från 30…100 MHz överensstämmer med IEC_61156-5, ed. 2 typ II
>= 55 - 20 x log10(f / 100) dB från 100…1000 MHz överensstämmer med IEC_61156-5, ed. 2 typ II
Överföringsimpendans <= 50 mOhm/m at 1 MHz (grad 2)
<= 1000 mOhm/m at 100 MHz (grad 2)
Ingångsimpedans 100 Ohm
Maximal slingmotstånd 152,2 Ohm per 1000 m
Delningsklass Klass C överensstämmer med EN 50174-2
Maximum resistance unbalance 2 %
Dragkraft 240 N
Böjradie 8 x totala diametern min böjnings radie vid installation:
4 x totala diametern min böjningsradie efter installation:
Material Solidledare: ledare
PE (polyeten): trådisolering
Aluminium/polyester: folieskärm
Förtennad koppar: drain wire
PE (polyeten): mantel
Europaklass Dca s2 d2 a1
Nominell hastighet NVP 76 %
Linear conductor resistance 76,1 mΩ/m
AWG ledardiameter AWG 23
Värmevärde 1146 MJ/km
Ytterdiameter kabel 7,6 mm
Bredd 15,2 mm
Kabellängd 500 m
Kabelvikt 98 kg / 1 km
Miljö
Temperaturområde installation 0…50 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −20…60 °C
Omgivningstemperatur vid drift −20…60 °C
Direktiv 2006/95/EC - lågspänningsdirektivet
305_2011_EU_-_CNST_PRODT_RGULT
Flamskydd LSZH
Standarder ISO_IEC_11801:ed. 3 prestanda:
EN_50173-1 prestanda:
EN 50174-1 prestanda:
ANSI/TIA/EIA-568-C.2 prestanda:
IEC_61156-5:ed. 2.1 prestanda:
EN 50288-5-1 prestanda:
ISO/IEC 14763-2 installationstandard:
EN 50174-2 installationstandard:
IEC 60332-1 flamspridningsegenskaper:
IEC 60332-3C brandmotstånd:
IEC 60754-1
IEC 60754-2 surhet av förbränningsgaser:
IEC_61034 rökutveckling:
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 33,000 cm
Förpackning 1 bredd 60,000 cm
Förpackning 1 djup 60,000 cm
Förpackning 1 vikt 54,500 kg
Förpackningstyp 2 P12
Antal i Förpackning 2 6
Förpackning 2 höjd 114,000 cm
Förpackning 2 bredd 80,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 365,000 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder