Schneider-Electric
 
VDICD63X318 bild- scope
VDICD63X318
Nätverkskabel koppar, Actassi, Kopparkabel inomhus, enkel, DCA, Kat 6A, F/UTP, 4x2, 550 MHZ, 1000 M, blå
E-nummer E-nummer: 
4933736
EAN-kod EAN-kod: 
3606481320254
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Actassi
Typ av produkt eller komponent Kopparkabel
Kabelpaketering Trumma av 1000 m
Färg Blå
Typ av skärmning F/UTP
Teknisk data
Typ av kabel 4 par kablar
Nätverkskategori 6A
Remote powering PoE 15W (Power over Ethernet)
PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus)
4PPoE 100W (Power over Ethernet)
Typ av kommunikationsnätverk 10GBASE-T
Lägsta avkastningsförlust 20,1 dB 100 MHz 24,2 dB
17,3 dB 250 MHz 22 dB
17,3 dB 500 MHz 20,3 dB
Dämpning Guaranteed: 19,1 dB Typical: 17,5 dB @ 100 MHz
Guaranteed: 31,1 dB Typical: 28,4 dB @ 250 MHz
Guaranteed: 45,3 dB Typical: 41,4 dB @ 500 MHz
Power sum near-end crosstalk [PSNEXT] Garanterad: 45,3 dB vid 100 MHz Typisk: 55,8 dB
Garanterad: 36,3 dB vid 250 MHz Typisk: 48,2 dB
Garanterad: 31,8 dB vid 500 MHz Typisk: 42,5 dB
Attenuation to Crosstalk Ratio Far-end (ACR-F) Garanterad: 31 dB vid 100 MHz Typisk: 54,7 dB
Garanterad: 23 dB vid 250 MHz Typisk: 46,6 dB
Garanterad: 17 dB vid 500 MHz Typisk: 40,5 dB
Power sum attenuation crosstalk ratio far-end [PSACRF] 28 dB 100 MHz
20 dB 250 MHz
14 dB 500 MHz
Near end crosstalk [NEXT] Garanterad: 47,3 dB vid 100 MHz Typisk: 58,8 dB
Garanterad: 39,3 dB vid 250 MHz Typisk: 51,2 dB
Garanterad: 34,8 dB vid 500 MHz Typisk: 45,5 dB
Koppling dämpning >= 55 dB från 30…100 MHz överensstämmer med IEC_61156-5, ed. 2 typ II
>= 55 - 20 x log10(f / 100) dB från 100…500 MHz överensstämmer med IEC_61156-5, ed. 2 typ II
Överföringsimpendans <= 50 mOhm/m at 1 MHz (grad 2)
<= 1000 mOhm/m at 100 MHz (grad 2)
Ingångsimpedans 100 Ohm
Maximal slingmotstånd 149,4 Ohm per 1000 m
Delningsklass Klass C överensstämmer med EN 50174-2
Maximum resistance unbalance 2 %
Dragkraft 100 N
Böjradie 8 x totala diametern min böjnings radie vid installation:
4 x totala diametern min böjningsradie efter installation:
Material Solidledare: ledare
PE (polyeten): trådisolering
Aluminium/polyester: folieskärm
Förtennad koppar: drain wire
PE (polyeten): mantel
Europaklass Dca s2 d1 a1
Nominell hastighet NVP 68 %
Linear conductor resistance 74,7 mΩ/m
AWG ledardiameter AWG 23
Värmevärde 861 MJ/km
Ytterdiameter kabel 7,5 mm
Kabellängd 1000 m
Kabelvikt 50 kg / 1 km
Miljö
Temperaturområde installation 0…50 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −20…60 °C
Omgivningstemperatur vid drift −20…60 °C
Direktiv 2006/95/EC - lågspänningsdirektivet
305_2011_EU_-_CNST_PRODT_RGULT
Flamskydd LSZH
Standarder ISO_IEC_11801:ed. 3 prestanda:
EN_50173-1 prestanda:
EN 50174-1 prestanda:
ANSI/TIA/EIA-568-C.2 prestanda:
IEC_61156-5:ed. 2.1 prestanda:
EN 50288-10-1 prestanda:
ISO/IEC 14763-2 installationstandard:
EN 50174-2 installationstandard:
IEC 60332-1 flamspridningsegenskaper:
IEC 60754-1
IEC 60754-2 surhet av förbränningsgaser:
IEC_61034 rökutveckling:
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 36,000 cm
Förpackning 1 bredd 60,000 cm
Förpackning 1 djup 60,000 cm
Förpackning 1 vikt 61,500 kg
Förpackningstyp 2 P12
Antal i Förpackning 2 4
Förpackning 2 höjd 84,000 cm
Förpackning 2 bredd 80,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 255,000 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder