|
|
|
VDICD687228
Nätverkskabel koppar, Actassi, Kopparkabel inomhus, dubbel, DCA, Kat 7, F/FTP MX, 2x4x2, 600 MHZ, 500 M, blå
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum SEP 13, 2024
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Actassi
|
Typ av produkt eller komponent
|
Kopparkabel
|
Kabelpaketering
|
Trumma av 500 m
|
Färg
|
Blå
|
Typ av skärmning
|
F/FTP med exklusiv patenterad kryssformad folieskärm
|
Teknisk data
Typ av kabel
|
2x4 partvinnad kabel
|
Nätverkskategori
|
7
|
Remote powering
|
PoE 15W (Power over Ethernet)
PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus)
4PPoE 100W (Power over Ethernet)
|
Typ av kommunikationsnätverk
|
10GBASE-T
|
Lägsta avkastningsförlust
|
20,1 dB 100 MHz 30,0 dB
17,3 dB 250 MHz 24,0 dB
17,3 dB 500 MHz 22,0 dB
17,3 dB 600 MHz 22,0 dB
|
Dämpning
|
Guaranteed: 19 dB Typical: 17,4 dB @ 100 MHz
Guaranteed: 31 dB Typical: 28,1 dB @ 250 MHz
Guaranteed: 45,3 dB Typical: 39,0 dB @ 500 MHz
Guaranteed: 50,1 dB Typical: 44,8 dB @ 600 MHz
|
Power sum near-end crosstalk [PSNEXT]
|
Garanterad: 69,4 dB vid 100 MHz Typisk: 97,0 dB
Garanterad: 63,4 dB vid 250 MHz Typisk: 87,0 dB
Garanterad: 58,9 dB vid 500 MHz Typisk: 84,0 dB
Garanterad: 57,7 dB vid 600 MHz Typisk: 82,0 dB
|
Attenuation to Crosstalk Ratio Far-end (ACR-F)
|
Garanterad: 55,3 dB vid 100 MHz
Garanterad: 47,3 dB vid 250 MHz
Garanterad: 41,3 dB vid 500 MHz
Garanterad: 39,7 dB vid 600 MHz
|
Power sum attenuation crosstalk ratio far-end [PSACRF]
|
52,3 dB 100 MHz
44,3 dB 250 MHz
38,3 dB 500 MHz
36,7 dB 600 MHz
|
Near end crosstalk [NEXT]
|
Garanterad: 72,4 dB vid 100 MHz Typisk: 100,0 dB
Garanterad: 66,4 dB vid 250 MHz Typisk: 90,0 dB
Garanterad: 61,9 dB vid 500 MHz Typisk: 87,0 dB
Garanterad: 60,7 dB vid 600 MHz Typisk: 85,0 dB
|
Koppling dämpning
|
>= 75 dB från 30…100 MHz överensstämmer med IEC_61156-5, ed. 2 typ Ib
>= 75 - 20 x log10(f / 100) dB från 100…1000 MHz överensstämmer med IEC_61156-5, ed. 2 typ Ib
|
Överföringsimpendans
|
<= 10 mOhm/m at 1…10 MHz överensstämmer med IEC_61156-5, ed. 2.1 (grad 1)
<= 30 mOhm/m at 30 MHz överensstämmer med IEC_61156-5, ed. 2.1 (grad 1)
<= 60 mOhm/m at 100 MHz överensstämmer med IEC_61156-5, ed. 2.1 (grad 1)
|
Ingångsimpedans
|
100 Ohm
|
Maximal slingmotstånd
|
143,2 Ohm per 1000 m
|
Delningsklass
|
Klass D överensstämmer med EN 50174-2
|
Maximum resistance unbalance
|
2 %
|
Böjradie
|
4 x totala diametern min böjningsradie efter installation:
8 x totala diametern min böjnings radie vid installation:
|
Material
|
Solidledare: ledare
PE (polyeten): trådisolering
Metallisk crossfiller: skärm
Förtennad koppar: drain wire
PE (polyeten): mantel
|
Europaklass
|
Dca s2 d1 a1
|
Nominell hastighet NVP
|
82 %
|
Linear conductor resistance
|
71,6 mΩ/m
|
AWG ledardiameter
|
AWG 23
|
Ytterdiameter kabel
|
7,3 mm
|
Bredd
|
14,8 mm
|
Kabellängd
|
500 m
|
Kabelvikt
|
108 kg / 1 km
|
Miljö
Temperaturområde installation
|
0…50 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−20…60 °C
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−20…60 °C
|
Direktiv
|
2006/95/EC - lågspänningsdirektivet
14/01 - vfdb directive
|
Flamskydd
|
LSZH
|
Standarder
|
ISO_IEC_11801:ed. 3 prestanda:
EN_50173-1 prestanda:
EN 50174-1 prestanda:
ANSI/TIA/EIA-568-C.2 prestanda:
IEC_61156-5:ed. 2.1 prestanda:
EN 50288-4-1 prestanda:
ISO/IEC 14763-2 installationstandard:
EN 50174-2 installationstandard:
IEC 60332-1 flamspridningsegenskaper:
IEC 60754-1
IEC 60754-2 surhet av förbränningsgaser:
IEC_61034 rökutveckling:
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
30,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
60,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
60,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
55,500 g
|
Förpackningstyp 2
|
P12
|
Antal i Förpackning 2
|
6
|
Förpackning 2 höjd
|
50,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
80,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
120,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
372,000 g
|
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
EU RoHS-deklaration
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
|
|