Schneider-Electric
 
VDICP1601501 bild- scope
VDICP1601501
Vidareföringskablage, Actassi, CP link, Actassi S-One - RJ 45 plugg, Kat 6, UUTP, 250 Mhz, 15 M, grön
E-nummer E-nummer: 
5168493
EAN-kod EAN-kod: 
3606480447532
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Actassi
Typ av produkt eller komponent Konsollideringspunkt CP link
Färg Grön (RAL 6016)CP link, nerföringskablage:
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Enhetskomposition RJ45 plugg UTP
S-One DPM RJ45 UTP
Kabel U/UTP
Nätverkskategori 6
Typ av kommunikationsnätverk 1000BASE-TX
Sändningsfrekvens 250 MHz
Ingångsimpedans 100 Ohm
Typ av kontakt RJ45
Material : ytterhölje
Längd 15 m
Målregion EUROPA
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift 0…60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −15…60 °C
Temperaturområde installation −5…40 °C
Temperaturbeständighet 60 °C
Miljökarakteristik : S-One skärmade modularjack
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,0 cm
Förpackning 1 bredd 30,0 cm
Förpackning 1 djup 30,0 cm
Förpackning 1 vikt 600,0 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 30,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 8,3 kg
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning