Schneider-Electric
 
VDICP4X01001 bild- scope
VDICP4X01001
Vidareföringskablage, Actassi, CP link, Actassi S-One - RJ 45 plugg, Kat 6A, SFTP, 500 Mhz, 10 M, vit
E-nummer E-nummer: 
5168498
EAN-kod EAN-kod: 
3606480447594
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Actassi
Typ av produkt eller komponent Konsollideringspunkt CP link
Färg Vit (RAL 9010)CP link, nerföringskablage:
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Enhetskomposition Kabel S/FTP
RJ45 plugg STP
S-One DPM RJ45 STP
Nätverkskategori 6A
Typ av kommunikationsnätverk 10GBASE-T
Sändningsfrekvens 550 MHz
Ingångsimpedans 100 Ohm
Typ av kontakt RJ45
Material : ytterhölje
Solidledare: ledare
PE (polyeten): trådisolering
Längd 10 m
Målregion EUROPA
Miljö
Standarder ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2
EN 50173 Ed.3
EIA/TIA-568-C.2
IEC 60603-7
EIA/TIA-568-B
IEC_61156-5
Omgivningstemeperatur vid drift 0…60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −15…60 °C
Temperaturområde installation −5…40 °C
Temperaturbeständighet 60 °C
Miljökarakteristik : kabel S/FTP
: S-One skärmade modularjack
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,000 cm
Förpackning 1 bredd 34,000 cm
Förpackning 1 djup 34,000 cm
Förpackning 1 vikt 448,000 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 15
Förpackning 2 höjd 30,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 7,360 kg
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor