Schneider-Electric
 
VDICP4X01501 bild- scope
VDICP4X01501
Vidareföringskablage, Actassi, CP link, Actassi S-One - RJ 45 plugg, Kat 6A, SFTP, 500 Mhz, 15 M, vit
E-nummer E-nummer: 
5168499
EAN-kod EAN-kod: 
3606480447617
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Actassi
Typ av produkt eller komponent Konsollideringspunkt CP link
Färg Vit (RAL 9010)CP link, nerföringskablage:
Kvantitet per set 1 st
Teknisk data
Enhetskomposition Kabel S/FTP
RJ45 plugg STP
S-One DPM RJ45 STP
Nätverkskategori 6A
Typ av kommunikationsnätverk 10GBASE-T
Sändningsfrekvens 550 MHz
Ingångsimpedans 100 Ohm
Typ av kontakt RJ45
Material : ytterhölje
Längd 15 m
Målregion EUROPA
Miljö
Standarder ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2
Omgivningstemeperatur vid drift 0…60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −15…60 °C
Temperaturområde installation −5…40 °C
Temperaturbeständighet 60 °C
Miljökarakteristik : S-One skärmade modularjack
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 8,0 cm
Förpackning 1 bredd 34,0 cm
Förpackning 1 djup 34,0 cm
Förpackning 1 vikt 630,0 g
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months