Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

VDIG321241B |
Schneider-Electric
 
VDIG321241B bild- scope
VDIG321241B
Patchpanel koppar, Actassi, Patchpanel vinklar 24 portar, 1HE, mörkgrå
E-nummerE-nummer: 
5126874
EAN-kodEAN-kod: 
3606480542541
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Actassi
Typ av produkt eller komponent Tom vinklad 19" patchpanel
Produktbeskrivning Tom
Erhållen utrustning 2 quick fix 19" fästen
Bakre kabelhanteraren
Främre etiketthållare
Färg Mörkgrå (RAL 7016)
Tilläggsinformation Automatisk jordning
Teknisk data
Antal portar 24 FTP STP
Nätverkskategori 5e
6
6A
Antal rackenhet 1HE
Typ av kontakt S-One DPM
Material DC01 plåt 1,2 mm
PA6 plast del
PA66_GF20 plast del
Bredd 490 mm
Djup 230 mm
Höjd 47 mm
Produktens vikt 2,2 kg
Miljö
Omgivningstemperatur vid drift −10…55 °C
Standarder IEC_60297
NF C 20-150
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,5 cm
Förpackning 1 bredd 19,6 cm
Förpackning 1 djup 50,3 cm
Förpackning 1 vikt 1,044 kg
Förpackningstyp 2 S04
Antal i Förpackning 2 7
Förpackning 2 höjd 30,0 cm
Förpackning 2 bredd 40,0 cm
Förpackning 2 djup 60,0 cm
Förpackning 2 vikt 8,084 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor