Schneider-Electric
 
VDIR643000 bild- scope
VDIR643000
Anslutningskabel, LexCom Home, Anslutningskabel Performance, R TV, RJ45 - IEC, 2 M, svart
E-nummer E-nummer: 
5185280
EAN-kod EAN-kod: 
3606480186769
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Range LexCom Home
Produktnamn LexCom Home Premium
Produkttyp TV / R anslutningskabel
Teknisk data
Typ av kontakt RJ45
TV-anslutning Hona IEC 9,52 mm
Bandbredd 1…862 MHz
Typ av kabel 4-pars skärmad RG-6/U kabel
Maximal införingsförlust 1,5 dB vid 860 MHz
Lägsta avkastningsförlust 20 dB 15…200 kHz
Ingångsimpedans 100 Ohm för RJ45 slut
Utgångsimpedans 75 Ohm för IEC slut
Skärmningsdämpning 90 dB
Material PVC (polyvinyl chloride)
Trådisoleringsmaterial PE
Signalhastighet 0.83
Lastkapasitans 53,2 pF/ 2 m
Färg Svart (RAL 9005)
Kabeldiameter 1,02 mm
Kabellängd 2 m
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,0 cm
Förpackning 1 bredd 20,0 cm
Förpackning 1 djup 16,0 cm
Förpackning 1 vikt 205,0 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 16
Förpackning 2 höjd 30,0 cm
Förpackning 2 bredd 30,0 cm
Förpackning 2 djup 40,0 cm
Förpackning 2 vikt 4,0 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor