Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

VW3A1102 |
Schneider-Electric
 
VW3A1102 bild- scope
VW3A1102
Dörrmonteringskit, Altivar, för grafisk display, IP54
E-nummerE-nummer: 
3347647
EAN-kodEAN-kod: 
3389118069312
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Altivar
Tillbehör / separat kategori Montage- och fastsättningstillbehör
Tillbehör / separat typ Montagekit
Tillbehör / separat destination Frekvensomriktare
Kompatibilitetsintervall Altivar 71
Altivar 71Q
Altivar 32
Altivar 61
Altivar 212
Altivar 61Q
Altivar Machine ATV320
IP-kapslingsklass IP54
Teknisk data
Kit består av Skruvar och bultar för montering
Hårdvara montering
Produktens vikt 0,15 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 7,500 cm
Förpackning 1 bredd 16,500 cm
Förpackning 1 djup 23,000 cm
Förpackning 1 vikt 222,000 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 7
Förpackning 2 höjd 30,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 2,037 kg
Förpackningstyp 3 P06
Number of Units in Package 3 56
Förpackning 3 höjd 75,000 cm
Förpackning 3 bredd 60,000 cm
Förpackning 3 djup 80,000 cm
Förpackning 3 vikt 26,636 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Återtagande No
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor