Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

VW3A1105 |
Schneider-Electric
 
VW3A1105 bild- scope
VW3A1105
Adapter, Altivar, RJ45 hona/hona adapter, för grafisk terminal
E-nummerE-nummer: 
3347653
EAN-kodEAN-kod: 
3389118070455
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Altivar
Tillbehör / separat kategori Anslutningstillbehör
Tillbehör / separat typ Adapter
Typ av produkt eller komponent Adapter
Kit består av 1 adapter RJ45 hona/hona
Produktkompatibilitet VW3A1104R...
VW3A1101
Tillbehör / separat destination Grafisk fjärr terminal
Kompatibilitetsintervall Altivar 32
Altivar 312 Solar
Altivar 61Q
Altivar 312
Altivar Machine ATV340
Altivar 71Q
Altivar Machine ATV320
Altivar 212
Altivar 71
Altivar 61
Teknisk data
Produktens vikt 0,01 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,000 cm
Förpackning 1 bredd 2,000 cm
Förpackning 1 djup 2,800 cm
Förpackning 1 vikt 25,000 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 100
Förpackning 2 höjd 30,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 3,203 kg
Förpackningstyp 3 P06
Number of Units in Package 3 800
Förpackning 3 höjd 75,000 cm
Förpackning 3 bredd 60,000 cm
Förpackning 3 djup 80,000 cm
Förpackning 3 vikt 34,204 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Återtagande No
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor