Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

VW3A21312 |
Schneider-Electric
 
VW3A21312 bild- scope
VW3A21312
Kommunikationskort - LONWORKS
E-nummerE-nummer: 
3347911
EAN-kodEAN-kod: 
3389119209939
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Typ av produkt eller komponent Kommunikationskort
Kompatibilitetsintervall Altivar 21
Kommunikationsprotokoll LonWorks
Sändningshastighet 78 kbps
Teknisk data
Elektrisk anslutning 3 vägar löstagbar skruvplint
Topologi TP / FT-10 (fri topologi)
Kommunikationsservice LonMark 6010: frekvensomvandlare
LonMark 0000: Nod objekt
Display-typ 1 LED för service
Grafisk terminal för referens mottagen
Grafisk terminal
Produktens vikt 0,2 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,200 cm
Förpackning 1 bredd 15,400 cm
Förpackning 1 djup 22,200 cm
Förpackning 1 vikt 201,000 g
Förpackningstyp 2 P06
Antal i Förpackning 2 60
Förpackning 2 höjd 75,000 cm
Förpackning 2 bredd 60,000 cm
Förpackning 2 djup 80,000 cm
Förpackning 2 vikt 25,060 kg
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months