Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

VW3A31101 |
Schneider-Electric
 
VW3A31101 bild- scope
VW3A31101
Grafisk display, Altivar, för frekvensomriktare och step motorer
E-nummerE-nummer: 
3348075
EAN-kodEAN-kod: 
3389110666977
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Altivar 31
Tillbehör / separat beteckning Fjärrterminal
Tillbehör / separat typ Terminal
Tillbehör / separat kategori Display och signalutrustning
Produktkompatibilitet LXM05
Tillbehör / separat destination Frekvensomriktare
Stegmotor kontroller
Teknisk data
Kit består av Tätning och skruvar för IP65 montering på en skåpdörr
Terminal
Kabel med 2 kontaktdon
Produktens vikt 0,38 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 7,300 cm
Förpackning 1 bredd 23,500 cm
Förpackning 1 djup 17,000 cm
Förpackning 1 vikt 344,000 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 7
Förpackning 2 höjd 30,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 2,950 kg
Förpackningstyp 3 P06
Number of Units in Package 3 56
Förpackning 3 höjd 75,000 cm
Förpackning 3 bredd 60,000 cm
Förpackning 3 djup 80,000 cm
Förpackning 3 vikt 34,140 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland US
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor