|
|
|
VW3A31401
EMC filter, Altivar, för frekvensomriktare S3 S4 M2, 1 fas, 9 Amp, IP20
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Altivar
|
Typ av produkt eller komponent
|
EMC-ingångsfilter
|
Kompatibilitetsintervall
|
Lexium SD3
Altivar 312 Solar
Lexium 23 Plus
Altivar Machine ATV320
Altivar 312
Altivar 31C
Lexium 05
|
Produktkompatibilitet
|
Servo drive LXM23 motor: 0,1 kW
Servo drive LXM23 motor: 0,2 kW
Servo drive LXM23 motor: 0,4 kW
ATV312H018M2
ATV312H037M2
ATV312H055M2
ATV312H075M2
ATV31C018M2
ATV31C037M2
ATV31C055M2
ATV31C075M2
LXM05AD10F1
LXM05AD10M2
LXM05BD10F1
LXM05BD10M2
LXM05CD10M2
Frekvensomriktare ATV320...C motor: 0,18 kW, 200...240 V enfas
Frekvensomriktare ATV320...C motor: 0,37 kW, 200...240 V enfas
Frekvensomriktare ATV320...C motor: 0,55 kW, 200...240 V enfas
Frekvensomriktare ATV320...C motor: 0,75 kW, 200...240 V enfas
Frekvensomriktare ATV320...W/ATV320...WS motor: 0,18 kW, 200...240 V enfas
Frekvensomriktare ATV320...W/ATV320...WS motor: 0,37 kW, 200...240 V enfas
Frekvensomriktare ATV320...W/ATV320...WS motor: 0,55 kW, 200...240 V enfas
Frekvensomriktare ATV320...W/ATV320...WS motor: 0,75 kW, 200...240 V enfas
|
Specifik produktanvändning
|
Radiostörningsfilter
|
[In] märkström
|
9 A
|
Värmeförluster
|
3,7 W för ATV31C018M2
|
Nätverkets antal faser
|
Enfas
|
Teknisk data
Maximum earth leakage current
|
100 mA 50 Hz
|
Power supply voltage
|
200…240 V
|
Tolerans
|
0,1
|
Produktens vikt
|
0,6 kg
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP20
IP41 (överdel)
|
Relativ fuktighet
|
0…93 % överensstämmer med IEC 68-2-3
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−10…50 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−25…70 °C
|
Höjd över havet
|
<= 1000 m utan störmnedklassning
1000...3000 m med strömnedklassning 1 % per 100 m
|
Vibrationsbeständighet
|
1 gn (f= 13…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1.5 mm peak till peak (f= 3…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
15 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Standarder
|
IEC 61800-3
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
5,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
18,700 cm
|
Förpackning 1 djup
|
24,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
499,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
7
|
Förpackning 2 höjd
|
30 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
3,891 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
56
|
Förpackning 3 höjd
|
75,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
60,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
80,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
42,148 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS) EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|