Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

VW3A31406 |
Schneider-Electric
 
VW3A31406 bild- scope
VW3A31406
EMC filter, Altivar, för frekvensomriktare, 3 fas, 25 Amp, IP20
E-nummerE-nummer: 
3348085
EAN-kodEAN-kod: 
3389110689488
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Altivar
Typ av produkt eller komponent EMC-ingångsfilter
Kompatibilitetsintervall Altivar Machine ATV320
Lexium 23 Plus
Altivar 212
Altivar 31C
Lexium 05
Altivar 312
Altivar 312 Solar
Produktkompatibilitet Servo drive LXM23 motor: 4,5 kW
Servo drive LXM23 motor: 5,5 kW
ATV212HU30M3X
ATV212HU30N4
ATV212HU40M3X
ATV212HU40N4
ATV212HU55N4
ATV31CU22N4
ATV31CU30N4
ATV31CU40N4
LXM05AD22N4
LXM05AD34N4
LXM05AD42M3X
LXM05BD22N4
LXM05BD34N4
LXM05BD42M3X
LXM05CD22N4
LXM05CD34N4
ATV312HU22N4
ATV312HU30N4
ATV312HU40N4
ATV312HU30M3
ATV312HU40M3
Frekvensomriktare ATV320...C motor: 2,2 kW, 380...500 V trefas
Frekvensomriktare ATV320...C motor: 3 kW, 380...500 V trefas
Frekvensomriktare ATV320...C motor: 4 kW, 380...500 V trefas
Frekvensomriktare ATV320...C motor: 3 kW, 200...240 V trefas
Frekvensomriktare ATV320...C motor: 4 kW, 200...240 V trefas
Frekvensomriktare ATV320...W/ATV320...WS motor: 2,2 kW, 380...500 V trefas
Frekvensomriktare ATV320...W/ATV320...WS motor: 3 kW, 380...500 V trefas
Frekvensomriktare ATV320...W/ATV320...WS motor: 4 kW, 380...500 V trefas
Specifik produktanvändning Radiostörningsfilter
[In] märkström 25 A
Värmeförluster 1 W för ATV21HU30N4
3 W för ATV21HU55N4
1,6 W för ATV21HU40N4
15,8 W för ATV31CU22N4
3,6 W för ATV21HU30M3X
6,2 W för ATV21HU40M3X
Nätverkets antal faser Trefas
Teknisk data
Elektrisk anslutning Plint 10 mm2 AWG 6
Åtdragningsmoment 1,8 N.m
Maximum earth leakage current 35 mA 50 Hz
37 mA vid 480 V 60 Hz
17,8 mA vid 480 V 60 Hz
Power supply voltage 380…500 V
200…240 V
Tolerans 0,1
Produktens vikt 1,65 kg
1,35 kg
Miljö
IP-kapslingsklass IP20
IP41 (överdel)
Relativ fuktighet 0…93 % överensstämmer med IEC 68-2-3
Omgivningstemperatur vid drift −10…50 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −25…70 °C
Höjd över havet <= 1000 m utan störmnedklassning
1000...3000 m med strömnedklassning 1 % per 100 m
Vibrationsbeständighet 1 gn (f= 13…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1.5 mm peak till peak (f= 3…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Chocktålighet 15 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Standarder IEC 61800-3
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,800 cm
Förpackning 1 bredd 23,500 cm
Förpackning 1 djup 28,200 cm
Förpackning 1 vikt 1,487 kg
Förpackningstyp 2 S04
Antal i Förpackning 2 11
Förpackning 2 höjd 30 cm
Förpackning 2 bredd 40 cm
Förpackning 2 djup 60 cm
Förpackning 2 vikt 17,142 kg
Förpackningstyp 3 P06
Number of Units in Package 3 44
Förpackning 3 höjd 75,000 cm
Förpackning 3 bredd 60,000 cm
Förpackning 3 djup 80,000 cm
Förpackning 3 vikt 77,308 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland CH
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor